RFID UHF компактно устройство
DTI901
DTRUHFA HLRWIOUS04
RFID UHF компактно устройство
DTI901
DTRUHFA HLRWIOUS04
- За надеждна идентификация на идентификационни маркери на носачи на детайли и продукти
- RFID UHF read/write head for long range
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- За връзка с IO-Link master версия 1.1 чрез изпитана M12 връзка
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Приложение | откриване на обекти на транспортната лента |
---|---|
Одобрение за радио | Канада; САЩ |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 18...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 250 |
Консумация на енергия [W] | 4,8 |
Клас на защита | III |
Работна честота [MHz] | 902...928 |
RFID стандарт | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63 |
Трансмисионна енергия EIRP [mW] | 200; (максимум: 410 mW) |
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Тип трансфер | COM3 (230,4 kBaud) | ||||
IO-Link ревизия | 1.1 | ||||
Поддържаните устройства |
|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...60 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -25...80 |
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
Удароустойчивост |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Устойчивост на вибрации |
|
||||||||
Електрическа защита |
|
||||||||
UL удобрение |
|
Механични данни
Тегло [g] | 635,8 |
---|---|
Размери [mm] | 120 x 50 x 113 |
Материал | PBT; PC; неръждаема стомана; алуминий |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Конектор: 1 x M12; кодиране: A |