RFID UHF компактно устройство
DTI801
DTRUHFE HLRWIOUS04
RFID UHF компактно устройство
DTI801
DTRUHFE HLRWIOUS04
- За надеждна идентификация на идентификационни маркери на носачи на детайли и продукти
- RFID_UHF_Schreib_Lesekopf_für große Reichweite| Hohe_Schutzart_fuer_die_Anforderungen_rauer_Industrieumgebungen
- Fuer_den_Anschluss_an_IO_Link_Master_mittels_bewaehrter_M12_Steckverbindung
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Приложение | откриване на обекти на транспортната лента | |
---|---|---|
Одобрение за радио | ЕС / ЧЕРВЕН; Обединеното кралство | |
Отбелязванo одобрение на връзката |
|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 18...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 250 |
Консумация на енергия [W] | 4,8 |
Клас на защита | III |
Работна честота [MHz] | 865...868 |
RFID стандарт | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63 |
Трансмисионна енергия ERP [mW] | 120; (максимум: 200 mW) |
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Тип трансфер | COM3 (230,4 kBaud) | ||||
IO-Link ревизия | 1.1 | ||||
Поддържаните устройства |
|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...60 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -25...80 |
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
Удароустойчивост |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Устойчивост на вибрации |
|
||||
Електрическа защита |
|
Механични данни
Тегло [g] | 637,5 |
---|---|
Размери [mm] | 120 x 50 x 113 |
Материал | PBT; PC; неръждаема стомана; алуминий |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Конектор: 1 x M12; кодиране: A |