• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Обработка на изображения / Идентификация
  3. RFID
  4. Системи за оценка с интерфейс за полева шина
  5. DTE930

RFID с антена UHF

DTE930

DTEUHFEA_ABRWETUSTN04

RFID с антена UHF

DTE930

DTEUHFEA_ABRWETUSTN04

Цената е за 1 бр. без ДДС
  • fcc
  • cul
Приложение
Одобрение за радио САЩ; Канада; Австралия; Сингапур; Малайзия; Индонезия; Мексико; Южна Африка
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 24 DC
Консумация на ток [mA] 700
Работна честота [MHz] 902...928 (FCC), 920...926 (ACMA), 920...923 (SDPPI ) max. 400 mW EIRP, 919...923 (SIRIM), 920...925 (IMDA), 915,3...920,9 (ICASA)
Антенни конектори 4; (TNC Reverse)
RFID стандарт EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
Трансмисионна енергия ERP [mW] 2000; (устойностяване на стъпки: 1 dB 50mW ... 2W)
Импеданс [Ω] 50
Входове / изходи
Брой входове и изходи Брой цифрови входове: 4; Брой цифрови изходи: 4
Входове
Брой цифрови входове 4
Изходи
Брой цифрови изходи 4
Макс. работен ток за изход [mA] 500; (max.)
Обхват на следене
RSSI праг регулируем чрез софтуер
Интерфейси
Интерфейс за комуникация Ethernet
Ethernet - EtherNet/IP
Протокол EtherNet/IP
Тип на ползване Пренос на данни
Ethernet - TCP/IP
Протокол TCP/IP
Тип на ползване Задаване на параметри; Пренос на данни
Условия на работа
Околна температура [°C] -20...55
Температура на съхранение [°C] -40...85
Защита IP 67
Тестове / одобрения
Радио одобрение FCC Part15
UL удобрение
Ta -20...60 °C
Enclosure type IP67
Захранване SELV
Файл номер UL E347020
Механични данни
Тегло [g] 3417,8
Размери [mm] 300 x 300 x 71
Материал корпус: алуминий; Предпазен капак: пластмаси; TNC конектор: месинг / PTFE; конектор: месинг / пластмаса
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Работа 1 x Светодиод, жълто зелен
4 x Светодиод, многоцветен програмируеми
Акустичен сигнал зумер
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване - Ethernet
LAN Конектор: 1 x M12; кодиране: X
Електрическо свързване - Захранване
Power Supply Конектор: 1 x M12; кодиране: A
Електрическо свързване - входове / изходи
GPIO Конектор: 1 x M12