• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Обработка на изображения / Идентификация
  3. RFID
  4. Компактни RFID устройства с интерфейс fieldbus
  5. DTE911

компактно RFID устройство

DTE911

DTRUHFA HLRWPNUS04

компактно RFID устройство

DTE911

DTRUHFA HLRWPNUS04

Цената е за 1 бр. без ДДС
  • profinet
Приложение
Одобрение за радио Китай
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 19,2...28,8 DC
Консумация на ток [mA] 500
Консумация на енергия [W] 8,6
Клас на защита III
Работна честота [MHz] 920,5...924,5
RFID стандарт EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63
Трансмисионна енергия EIRP [mW] 200; (максимум: 250 mW)
Изходи
Макс. работен ток за изход [mA] 100; (max.)
Интерфейси
Интерфейс за комуникация Ethernet
Ethernet - PROFINET
Протокол PROFINET
Тип на ползване Пренос на данни
Ethernet - TCP/IP
Протокол TCP/IP
Фабричните настройки
IP адрес: 192.168.0.79
маска на подмрежата: 255.255.255.0
gateway IP address: 192.168.0.100
Тип на ползване Задаване на параметри; Пренос на данни
Условия на работа
Околна температура [°C] -20...55
Забележка за температурата на околната среда
с монтажна планка и охлаждащ елемент: -20...60 °C
Температура на съхранение [°C] -25...80
Защита IP 67
Тестове / одобрения
Удароустойчивост
IEC 60028-2-27 40 Земно притегляне (6 ms) / подутина
50 Земно притегляне (11 ms) / единичен шок
Устойчивост на вибрации
EN 60068-2-6 2 Земно притегляне (10...150 Hz)
Механични данни
Тегло [g] 691,2
Размери [mm] 113 x 118,6 x 50
Материал корпус: алуминий; PBT / PC; неръждаема стомана
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Захранване 1 x Светодиод, зелен
LED дисплей 4 x Светодиод, жълт сила на сигнала ID tag
статус 2 x Светодиод, зелен / червен интерфейс на Fieldbus
статус 2 x Светодиод, зелен/жълт Ethernet
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване - Ethernet
ETH1 / ETH2 Конектор: 2 x M12; кодиране: D
Електрическо свързване - Захранване
PWR Конектор: 1 x M12; кодиране: A