- Продукти
- Обработка на изображения / Идентификация
- RFID
- Системи за оценка с интерфейс за полева шина
- DTE830
RFID с антена UHF
DTE830
DTEUHFE_ABRWETUSTN04
RFID с антена UHF
DTE830
DTEUHFE_ABRWETUSTN04
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Одобрение за радио | ЕС / ЧЕРВЕН; Индия | |
---|---|---|
Отбелязванo одобрение на връзката |
|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 24 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 700 |
Работна честота [MHz] | 865...868 (ETSI) |
Антенни конектори | 4; (TNC Reverse) |
RFID стандарт | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C |
Трансмисионна енергия ERP [mW] | 2000; (устойностяване на стъпки: 1 dB 50mW ... 2W) |
Импеданс [Ω] | 50 |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови входове: 4; Брой цифрови изходи: 4 |
---|
Входове
Брой цифрови входове | 4 |
---|
Изходи
Брой цифрови изходи | 4 |
---|---|
Макс. работен ток за изход [mA] | 500; (max.) |
Обхват на следене
RSSI праг | регулируем чрез софтуер |
---|
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | Ethernet |
---|
Протокол | EtherNet/IP |
---|---|
Тип на ползване | Пренос на данни |
Протокол | TCP/IP |
---|---|
Тип на ползване | Задаване на параметри; Пренос на данни |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...55 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...85 |
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
Радио одобрение | EN 302 208 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 3354 |
---|---|
Размери [mm] | 300 x 300 x 71 |
Материал | корпус: алуминий; Предпазен капак: пластмаси; TNC конектор: месинг / PTFE; конектор: месинг / пластмаса |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Акустичен сигнал | зумер |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - Ethernet
LAN | Конектор: 1 x M12; кодиране: X |
---|
Електрическо свързване - Захранване
Power Supply | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|
Електрическо свързване - входове / изходи
GPIO | Конектор: 1 x M12 |
---|