- Продукти
- Обработка на изображения / Идентификация
- RFID
- Компактни RFID устройства с интерфейс fieldbus
- DTE801
компактно RFID устройство
DTE801
DTRUHFE HLRWPNUS04
компактно RFID устройство
DTE801
DTRUHFE HLRWPNUS04
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Одобрение за радио | ЕС / ЧЕРВЕН; Индия | |
---|---|---|
Отбелязванo одобрение на връзката |
|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 500 |
Консумация на енергия [W] | 8,6 |
Клас на защита | III |
Работна честота [MHz] | 865...868 (ETSI) |
RFID стандарт | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63 |
Трансмисионна енергия ERP [mW] | 120; (максимум: 200 mW) |
Изходи
Макс. работен ток за изход [mA] | 100; (max.) |
---|
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | Ethernet |
---|
Протокол | PROFINET |
---|---|
Тип на ползване | Пренос на данни |
Протокол | TCP/IP | |||
---|---|---|---|---|
Фабричните настройки |
|
|||
Тип на ползване | Задаване на параметри |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...55 | |
---|---|---|
Забележка за температурата на околната среда |
|
|
Температура на съхранение [°C] | -25...80 | |
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
Удароустойчивост |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Устойчивост на вибрации |
|
||||
MTTF [Години] | 58 |
Механични данни
Тегло [g] | 705,8 |
---|---|
Размери [mm] | 113 x 118,6 x 50 |
Материал | корпус: алуминий; PBT / PC; неръждаема стомана |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - Ethernet
ETH1 / ETH2 | Конектор: 2 x M12; кодиране: D |
---|
Електрическо свързване - Захранване
PWR | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|