• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Индустриална комуникация
  3. Fieldbus компоненти
  4. RFID 125 kHz - Системи за оценяване
  5. DTE102

RFID с антени LF / HF

DTE102

DTELF/HFABRWEIUS00

RFID с антени LF / HF

DTE102

DTELF/HFABRWEIUS00

  • RFID устройство за оценка с EtherNet / IP
  • С четири канала за свързване на RFID антени или цифрови В/И
  • Свързване на антените с стандартен кабел ifm
  • Оптимизиран Ethernet TCP / IP уеб сървър за настройка на устройството, диагностика и мониторинг
  • Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
  • ethn_ip
  • cul
Приложение
Приложение за до 4 четящи/записващи глави тип ANT41x/ANT51x
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 18...30 DC
Консумация на ток [mA] < 3000
Входове / изходи
Брой входове и изходи Брой цифрови изходи: 4
Изходи
Брой цифрови изходи 4
Макс. работен ток за изход [mA] 500; (IO 1,2; IO 3,4: 1000 mA)
Интерфейси
Интерфейс за комуникация Ethernet
Фабричните настройки
IP адрес: 192.168.0.79
маска на подмрежата: 255.255.255.0
gateway IP address: 192.168.0.100
Ethernet - EtherNet/IP
Протокол EtherNet/IP
Условия на работа
Околна температура [°C] -20...60
Температура на съхранение [°C] -20...85
Защита IP 67
Тестове / одобрения
Удароустойчивост
IEC 60068-2-27 15 Земно притегляне 11 ms
Устойчивост на вибрации
IEC 60028-2-6 ±1.6 mm (17...18 Hz) / 2 Земно притегляне (10...150 Hz)
MTTF [Години] 108,28
Механични данни
Тегло [g] 388
Размери [mm] 115 x 46,2 x 85
Материал Горна част: PA Grivory GV5H оранжев; Горна част: TPE; долна част: GD-AlSi12
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Захранване 1 x Светодиод, зелен
1 x Светодиод, жълт
EtherNet/IP 2 x Светодиод, червен / зелен
Ethernet 1 x Светодиод, зелен
1 x Светодиод, жълт
Входове / изходи 1 x Светодиод, зелен
1 x Светодиод, жълт
Аксесоари
Доставени артикули
Предпазна капачка: M12, E73004
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване - Ethernet
Port 1/2 Конектор: 2 x M12; кодиране: D
Електрическо свързване - Захранване
AUX Конектор: 1 x M12; кодиране: A
Електрическо свързване - Процес на свързване
IO 1...4 Конектор: 4 x M12; кодиране: A