• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Обработка на изображения / Идентификация
  3. RFID
  4. Компактни RFID устройства с CANopen интерфейс за индустриални приложения
  5. DTC510

RFID главата за четене / запис HF

DTC510

DTCHF MCRWCOUS03

RFID главата за четене / запис HF

DTC510

DTCHF MCRWCOUS03

Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
  • cul
Приложение
Одобрение за радио САЩ; Канада; ЕС / ЧЕРВЕН; Австралия; Япония; Тайван; Индия; Сингапур; Китай; Южна Кореа; Израел
Отбелязванo одобрение на връзката
Списъкът на страните, прилагащи Европейската директива за радиооборудването 2014/53 / ЕС (RED), може да бъде намерен в „Изтегляния“.
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 9...32 DC
Консумация на ток [mA] ≤ 50 (24 V) / ≤ 80 (12 V)
Клас на защита III
Работна честота [MHz] 13,56
RFID стандарт ISO 15693
Обхват на следене
Разстояние до ID tag [mm]
≤ 60
Интерфейси
Интерфейс за комуникация CAN
CAN
Протокол CANopen
Условия на работа
Околна температура [°C] -20...60
Температура на съхранение [°C] -25...80
Защита IP 67; IP 69K
Тестове / одобрения
Удароустойчивост
EN 60068-2-27 40 Земно притегляне 6 ms / повтарящ се
EN 60068-2-27 50 Земно притегляне 11 ms / не се повтаря
Устойчивост на вибрации
EN 60068-2-6 20 Земно притегляне 10...2000 Hz
Механични данни
Тегло [g] 180
Корпус правоъгълен
Сензорна повърхност 5 избираеми позиции
Размери [mm] 40 x 40 x 54
Материал корпус: PA; метални части: неръждаема стомана
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Preoperational Mode 1 x Светодиод, зелен светлини
Operational Mode 1 x Светодиод, зелен мигане
tag комуникация 1 x Светодиод, жълт светлини
Грешка 1 x Светодиод, червен мигане
Забележки
Забележки
За разстоянията до другите ID tag, вижте съответната спецификация (E803xx)
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Конектор: 1 x M12, с възможност за въртене, заключване; кодиране: A