- Продукти
- Индустриална комуникация
- AS-интерфейсни системи и сензори
- RFID глави за четене / запис
- DTA300
RFID главата за четене / запис с AS-интерфейс
DTA300
DTSLF DCRWASUS01
RFID главата за четене / запис с AS-интерфейс
DTA300
DTSLF DCRWASUS01
- Надеждна идентификация на носачите на детайли в транспортиращите конвейери
- Безконтактни четене и запис на RFID транспондери (идентификационни маркери)
- Компактни и с ниска стойност: Антена и оценка в един корпус
- С AS-i интерфейс
- За употреба в производствени линии и в управлението на потока на материала
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Приложение | откриване на обекти на транспортната лента | |
---|---|---|
Одобрение за радио | САЩ; Канада; ЕС / ЧЕРВЕН; Австралия; Сингапур; Китай | |
Отбелязванo одобрение на връзката |
|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 65 |
Клас на защита | III |
Работна честота [MHz] | 0,125 |
Изходи
Електрическо изпълнение | AS-i |
---|
Обхват на следене
Скорост на движение [m/s] | < 0,5 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Разстояние за четене / четене отпред | 400 | |||||||||
Отдалечено четене / четене на главата | 280 | |||||||||
Забележка за разстоянието между четената / четящата глава |
|
|||||||||
Разстояние за запис / четене [mm] | 500 | |||||||||
Отдалечено записване / страна на четящата глава [mm] | 500 | |||||||||
Забележка за разстоянието запис / четене |
|
|||||||||
Разстояние до ID tag [mm] |
|
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | AS-i |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...60 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -25...80 |
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||
MTTF [Години] | 422 |
AS-i класификация
I/O AS-i конфигурация [hex] | 7 |
---|---|
AS-i ID код [hex] | 4 |
AS-i сертификат | 83401 |
Механични данни
Тегло [g] | 414 |
---|---|
Корпус | правоъгълен |
Размери [mm] | 92 x 80 x 40 |
Материал | корпус: PPE; метални части: цинк / месинг с никелово покритие |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12, с възможност за въртене; кодиране: A |
---|