• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Индустриална комуникация
  3. AS-интерфейсни системи и сензори
  4. RFID глави за четене / запис
  5. DTA101

RFID четена глава с AS-интерфейс

DTA101

DTSLF AAROASUS01

RFID четена глава с AS-интерфейс

DTA101

DTSLF AAROASUS01

  • Надеждна идентификация на носачите на детайли в транспортиращите конвейери
  • Безконтактно четене на RFID транспондери (идентификационни маркери)
  • Компактни и с ниска стойност: Антена и оценка в един корпус
  • С AS-i интерфейс
  • За употреба в производствени линии и в управлението на потока на материала
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
  • asi
  • cul
Приложение
Приложение откриване на обекти на транспортната лента
Одобрение за радио САЩ; Канада; ЕС / ЧЕРВЕН; Австралия; Китай
Отбелязванo одобрение на връзката
Списъкът на страните, прилагащи Европейската директива за радиооборудването 2014/53 / ЕС (RED), може да бъде намерен в „Изтегляния“.
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 26,5...31,6 DC; (cULus - Необходим източник клас 2)
Консумация на ток [mA] < 50
Клас на защита III
Работна честота [MHz] 0,125
Изходи
Електрическо изпълнение AS-i
Обхват на следене
Скорост на движение [m/s] < 0,5
Разстояние за четене / четене отпред 200
Отдалечено четене / четене на главата 200
Забележка за разстоянието между четената / четящата глава
на базата на :
Глава за четене / запис DTA100
Четяща глава DTA101
Разстояние за запис / четене [mm] 400
Отдалечено записване / страна на четящата глава [mm] 400
Забележка за разстоянието запис / четене
на базата на :
Глава за четене / запис DTA100
Четяща глава DTA101
Разстояние до ID tag [mm]
Прочитане : ≤ 20
статичен
Интерфейси
Интерфейс за комуникация AS-i
Условия на работа
Околна температура [°C] -20...50
Температура на съхранение [°C] -25...80
Защита IP 67
Тестове / одобрения
EMC
EN 50295 1999-03
Удароустойчивост
EN 60068-2-29 40 Земно притегляне 6 ms
EN 60068-2-27 50 Земно притегляне 11 ms
Устойчивост на вибрации
EN 60068-2-6 20 Земно притегляне 10...2000 Hz
MTTF [Години] 422
AS-i класификация
I/O AS-i конфигурация [hex] 7
AS-i ID код [hex] 3
AS-i сертификат 71502
Механични данни
Тегло [g] 103,2
Корпус правоъгълен
Размери [mm] 55 x 24 x 41
Материал PA
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Работно напрежение 1 x Светодиод, зелен
tag комуникация 1 x Светодиод, жълт
грешка AS-i съобщение за данни 1 x Светодиод, червен
Забележки
Забележки
За разстоянията до другите ID tag, вижте съответната спецификация (E803xx)
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Конектор: 1 x M12; кодиране: A