релеен адаптер
DP3613
RELAIS ADAPTER/2xNC/IP69K
релеен адаптер
DP3613
RELAIS ADAPTER/2xNC/IP69K
- Компактен дизайн с висока степен на защита при хигиенни приложения
- Надеждна технология за свързване M12
- 2-канална версия
- Полупроводникови релета без износване и отскачане
- Електрическо разделяне между вход и изход
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Изходна функция | нормално затворен |
---|---|
Размери [mm] | 63 x 30 x 23 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 18...30 DC; ((in wet environments: 18...28 V) ; съгл. SELV/PELV) |
---|---|
Номинално напрежение DC [V] | 24 |
Консумация на ток [mA] | < 10 |
Работно напрежение [V] | 18...28 DC |
---|
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови входове: 2; Брой релейни изходи: 2 |
---|
Входове
Брой цифрови входове | 2; (тип 3 (IEC 61131-2)) |
---|
Изходи
Диапазон на напрежение DC [V] | 0...32; (съгл. SELV/PELV) | |
---|---|---|
Диапазон на напрежението AC [V] | 0...20; ((in wet environments: 0...16 V); съгл. SELV/PELV) | |
Изходна функция | нормално затворен | |
Макс. работен ток за изход [mA] | 1000; (Конектор Пин 1: 2000 mA) | |
Брой релейни изходи | 2 | |
Честота на превключване AC [Hz] | 1 | |
Честота на превключване DC [Hz] | 1 | |
Бележки за честотата на превключване [Hz] |
|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...60 | |||
---|---|---|---|---|
Забележка за температурата на околната среда |
|
|||
Температура на съхранение [°C] | -25...70 | |||
Макс. относителна влажност на въздуха [%] | 90; (линейно намалява до 50% (40 ° C) без кондензация) | |||
Макс. височина над морското равнище [m] | 4000 | |||
Защита | IP 67; IP 69K | |||
Степен на замърсяване | 2; (before installation and when the device is replaced) |
Тестове / одобрения
MTTF [Години] | 942 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 75,3 |
---|---|
Тегло (без аксесоари и опаковки) [g] | 35 |
Размери [mm] | 63 x 30 x 23 |
Материал | корпус: PA; втулка с резба: неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Уплътнителен материал | FKM |
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване - щекер
Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; уплътнение: FKM |
Електрическо свързване - Конектор
Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; уплътнение: FKM |