- Продукти
- Захранване
- Предпазители
- DF3200
разпределителен модул за захранващо напрежение
DF3200
Pot.Module LOAD/2x5x 2.5mm2
разпределителен модул за захранващо напрежение
DF3200
Pot.Module LOAD/2x5x 2.5mm2
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | potential module 2 x 5 x 2,5 mm² |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 18...30 DC |
---|---|
Номинално напрежение DC [V] | 24 |
Клас на защита | III |
Макс. товарен ток [A] | 20 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...60 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...70 |
Защита | IP 20 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
Механични данни
Тегло [g] | 64,8 |
---|---|
Тип на монтажа | Монтаж на DIN релса |
Инструкция за инсталация | Възможен модулен монтаж |
Размери [mm] | 80 x 12,5 x 98,5 |
Електрическо свързване
Връзка | терминали за натискане: |
---|