• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Захранване
  3. Предпазители
  4. DF3110

разпределителен модул за наземния потенциал

DF3110

Pot.Module GND/10x 2.5mm2

разпределителен модул за наземния потенциал

DF3110

Pot.Module GND/10x 2.5mm2

Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
  • cruus
Приложение
Дизайн potential module GND (10 x 2,5 mm²)
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 18...30 DC
Номинално напрежение DC [V] 24
Клас на защита III
Макс. товарен ток [A] 20
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...60
Температура на съхранение [°C] -40...70
Защита IP 20
Тестове / одобрения
EMC
EN 61000-6-3 Излъчване на смущения
EN 61000-6-2 Устойчивост срещу смущения
Механични данни
Тегло [g] 62,5
Тип на монтажа Монтаж на DIN релса
Инструкция за инсталация Възможен модулен монтаж
Размери [mm] 80 x 12,5 x 98,5
Електрическо свързване
Връзка терминали за натискане: