• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Захранване
  3. Предпазители
  4. DF1220

Модул за защита на веригата за непрекъснато захранване

DF1220

Fuse/Standard/24VDC/2x1-10A

Модул за защита на веригата за непрекъснато захранване

DF1220

Fuse/Standard/24VDC/2x1-10A

Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
  • cul
  • ur
Приложение
Инсталация релса TH35; Според EN 60715
Електрически показатели
Работно напрежение [V] съгл. SELV/PELV
Номинално напрежение DC [V] 24
Входно напрежение DC [V] 19,2...30
Клас на защита III
Защита срещу обръщане на полярността да
Време за буфериране на мрежата (номинално напрежение 24 V DC) [ms] 10
Ток на затворената верига [mA] 12
Брой канали 2
Номинален ток [A] 1...10
Номинален ток (Fail Safe Element) [A] 10
Изходи
Капацитивност на товара, общо [mF] 20
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...60
Температура на съхранение [°C] -40...70
Защита IP 20; (отпред)
Степен на замърсяване 2
Тестове / одобрения
EMC
EN 61000-6-3 Излъчване на смущения
EN 61000-6-2 Устойчивост срещу смущения
Механични данни
Тегло [g] 73,5
Размери [mm] 80 x 12,5 x 98
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
статус 2 x Светодиод, червен / зелен / оранжев
Обслужващи елементи
2 x бутони
Електрическо свързване
Връзка терминали за натискане:
диаграми и графики
продукция характеристики
характеристиките на ток-ток