• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Захранване
  3. Предпазители
  4. DF1214

Електрически прекъсвач

DF1214

Fuse/Standard/24VDC/2x4A

Електрически прекъсвач

DF1214

Fuse/Standard/24VDC/2x4A

  • За непрекъснато следене на 24 V вторична верига
  • Надеждно изключване в случай на неизправност
  • Модулна и селективна защита на машините и установката
  • Ярки светодиоди за индициране на използвания капацитет, сработването и работата
  • Лесен съвместен монтаж един до друг дължащ се на отварящия се механизъм
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
  • cul
  • ur
Електрически показатели
Работно напрежение [V] съгл. SELV/PELV ; "клас на доставка 2" съгласно UR
Номинално напрежение DC [V] 24
Входно напрежение DC [V] 19,2...30
Клас на защита III
Време за буфериране на мрежата (номинално напрежение 24 V DC) [ms] 10
Ток на затворената верига [mA] 8
Брой канали 2
Номинален ток [A] 4
Номинален ток (Fail Safe Element) [A] 4
Изходи
Капацитивност на товара, общо [mF] 15
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...60
Температура на съхранение [°C] -40...70
Защита IP 20; (отпред)
Степен на замърсяване 2
Тестове / одобрения
EMC
EN 61000-6-3 Излъчване на смущения
EN 61000-6-2 Устойчивост срещу смущения
Механични данни
Тегло [g] 69
Размери [mm] 80 x 12,5 x 98,5
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
статус 2 x Светодиод, червен / зелен / оранжев
Обслужващи елементи
2 x бутони
Електрическо свързване
Връзка терминали за натискане:
диаграми и графики
продукция характеристики
характеристиките на ток-ток