- Продукти
- CR3145
CAN GSM/GPS четирибандов радио модем
CR3145
MobileData 3G/GPS
CAN GSM/GPS четирибандов радио модем
CR3145
MobileData 3G/GPS
- Глобално предаване на данни чрез мобилна радио мрежа 2G / 3G
- Придобиване на данни за местоположение и предаване в облака
- Безопасна TLS комуникация от край до край
- Безопасно буфериране на данни дори в случай на нестабилна радиовръзка
- Свързване към системата за управление на машината чрез CAN интерфейс
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: CR3146 Сравнение на изделия: CR3145 / CR3146 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Характеристики на продукта
Резолюция | 16 Бит |
---|---|
Интерфейс за комуникация | CAN; USB; WLAN; Mobile networks |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 8...32 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 250 |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой аналогови входове: 1 |
---|
Входове
Брой аналогови входове | 1 |
---|
Обхват на измерване / настройка
Резолюция | 16 Бит |
---|---|
Ускорение на обхвата на измерване [g] | ± 16 |
Обхват на измерване [°/s] | ± 250 |
---|
Прецизност / отклонения
Грешка при измерването [% от крайната стойност] | 2 |
---|
Прецизност | ≤ 3 %; (отклонение при отключване: ±3 °/s) |
---|
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | CAN; USB; WLAN; Mobile networks |
---|---|
Брой CAN интерфейси | 1 |
Брой USB интерфейси | 1 |
Протокол | CANopen; CAN Layer 2; J1939 | |
---|---|---|
Версия | ISO 11898-2/5 | |
Забележка за интерфейсите |
|
Честотна лента | GSM; GPRS; EDGE; 2G; UMTS; HSPA; 3G |
---|
Тип конектор | Mirco-AB |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...80 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Тегло [g] | 213 |
---|---|
Материал | корпус: PA черен |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Памет на данни
Часовник в реално време | да; с режим на сън и събуждане |
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|