- Продукти
- Системи за мобилни машини
- Диагностични и обслужващи модули
- Мобилен IoT - дистанционна диагностика и сервиз
- CR3133
CANwireless с връзка към външна антена
CR3133
CANwireless/WLAN/BLE/Ant.
CANwireless с връзка към външна антена
CR3133
CANwireless/WLAN/BLE/Ant.
- мобилен IoT - CANwireless модул за гладка комуникация на машината
- Компактен и здрав корпус, отговарящ на изискванията за тежките условия на промишлената среда
- Надеждна Wifi / Bluetooth връзка за мобилни устройства
- Настройка на независима wifi мрежа и връзка към съществуваща wifi инфраструктура
- Модул за връзка с външна антена
Цената е за 1 бр. без ДДС
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 6...36 DC |
---|---|
Номинално напрежение DC [V] | 12 / 24 |
Номинален толеранс на напрежението [%] | 50 |
Консумация на ток [mA] | < 100; (Нормална работа; спящ режим: < 1 mA) |
Защита срещу обръщане на полярността | да; (< 36 V DC) |
Защита срещу пренапрежение | да; (< 36 V DC) |
Вътрешно съпротивление (Ri) [Ω] | 20000 |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой аналогови входове: 2; Брой цифрови изходи: 1 |
---|
Входове
Брой аналогови входове | 2 |
---|---|
Аналогов вход (напрежение) [V] | 0...15 |
Резолюция на аналогов вход | 12 Bit |
Прецизен аналогов вход [%] | ± 1,0 |
Изходи
Брой цифрови изходи | 1 |
---|---|
Диапазон на напрежение DC [V] | 6...36 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 500 |
Честота на превключване DC [Hz] | < 10 |
Обхват на измерване / настройка
Честота на измерване [Hz] | 20 |
---|
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | CAN; WLAN; Bluetooth |
---|---|
Брой CAN интерфейси | 2 |
Стандарт за предаване | EDR 2.1; EDR 5.0 |
---|---|
Предавателна мощност [mW] | 22,39 |
Интерфейс | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 |
---|
Стандарт за предаване | IEEE 802.11 a/b/g/n |
---|---|
Честотна лента | 2,4 GHz; 5 GHz |
Предавателна мощност [mW] | 53,23; (2,4 GHz; 22,39 mW: 5 GHz; Интегрирана антена) |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...85 |
---|---|
Защита | IP 6K7 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | EN 62368-1; EN 62311; EN 300328; EN 300440; EN 301893; EN IEC 63000 |
Механични данни
Тегло [g] | 142,6 |
---|---|
Материал | корпус: PA6 / 6.6 черен |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Хардуер
Процесор | ARM Cortex M7 based STM32 (400 MHz) |
---|---|
RAM | Program Flash: 1 MB FRAM: 8 KB SRAM: 564 KB |
Постоянно съхранение | 16 MB |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - WLAN / Bluetooth
Конектор: FAKRA I |