• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Системи за мобилни машини
  3. Диагностични и обслужващи модули
  4. Мобилен IoT - дистанционна диагностика и сервиз
  5. CR3132

CANwireless с вградена антена

CR3132

CANwireless/WLAN/BLE

CANwireless с вградена антена

CR3132

CANwireless/WLAN/BLE

  • мобилен IoT - CANwireless модул за гладка комуникация на машината
  • Компактен и здрав корпус, отговарящ на изискванията за тежките условия на промишлената среда
  • Надеждна Wifi / Bluetooth връзка за мобилни устройства
  • Настройка на независима wifi мрежа и връзка към съществуваща wifi инфраструктура
  • Модул с вградена антена
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
  • e1r
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 6...36 DC
Номинално напрежение DC [V] 12 / 24
Номинален толеранс на напрежението [%] 50
Консумация на ток [mA] < 100; (Нормална работа; спящ режим: < 1 mA)
Защита срещу обръщане на полярността да; (< 36 V DC)
Защита срещу пренапрежение да; (< 36 V DC)
Вътрешно съпротивление (Ri) [Ω] 20000
Входове / изходи
Брой входове и изходи Брой аналогови входове: 2; Брой цифрови изходи: 1
Входове
Брой аналогови входове 2
Аналогов вход (напрежение) [V] 0...15
Резолюция на аналогов вход 12 Bit
Прецизен аналогов вход [%] ± 1,0
Изходи
Брой цифрови изходи 1
Диапазон на напрежение DC [V] 6...36
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 500
Честота на превключване DC [Hz] < 10
Обхват на измерване / настройка
Честота на измерване [Hz] 20
Интерфейси
Интерфейс за комуникация CAN; WLAN; Bluetooth
Брой CAN интерфейси 2
Bluetooth
Стандарт за предаване EDR 2.1; EDR 5.0
Предавателна мощност [mW] 22,39; (Интегрирана антена)
CAN
Интерфейс CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898
WLAN
Стандарт за предаване IEEE 802.11 a/b/g/n
Честотна лента 2,4 GHz; 5 GHz
Предавателна мощност [mW] 53,23; (2,4 GHz; 22,39 mW: 5 GHz; Интегрирана антена)
Условия на работа
Околна температура [°C] -40...85
Защита IP 6K7
Тестове / одобрения
EMC
EN 301489-1
EN 301489-17
EN IEC 61000-6-2
EN ISO 13766-1
Стандарт EN 62368-1; EN 62311; EN 300328; EN 300440; EN 301893; EN IEC 63000
Механични данни
Тегло [g] 136,9
Материал корпус: PA6 / 6.6 черен
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
статус 2 x Светодиод, многоцветен
Хардуер
Процесор ARM Cortex M7 based STM32 (400 MHz)
Работна памет Program Flash: 1 MB FRAM: 8 KB SRAM: 564 KB
Постоянно съхранение 16 MB
Забележки
Единица на опаковката 1 брой