• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Системи за мобилни машини
  3. Шлюзове
  4. ISOBUS шлюзове
  5. CR3121

ISOBUS вход

CR3121

ISOBUS Gateway/VT

ISOBUS вход

CR3121

ISOBUS Gateway/VT

  • Безопасна комуникация между прикачното устройство и влекача
  • Предварително зареден пул ISOBUS обекти за показване на универсалния терминал (UT)
  • Проста конфигурация чрез CODESYS с помощта на ISOBUS библиотеки
  • Бързо и лесно внедряване без допълнителни лицензионни разходи
  • Сертифициран от AEF (Фондация за електроника на селскостопанската индустрия)
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
  • e13
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 12...27 DC
Консумация на ток [mA] 11...48
Интерфейси
Интерфейс за комуникация CAN
Брой CAN интерфейси 2
CAN
Скорост на предаване 250 (125...1000) kBaud
Интерфейс CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898
Изключващо съпротивление да; (вътрешен ; 120 Ohm; не може да бъде деактивиран)
ISOBUS
Скорост на предаване 250 kBaud
Интерфейс CAN Interface ISO 11783
Изключващо съпротивление не
Условия на работа
Околна температура [°C] -40...80
Защита IP 67
Механични данни
Тегло [g] 190,1
Тип на монтажа панел / площ
Размери [mm] 72 x 104 x 29
Материал корпус: PA 12 черен
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
статус 1 x Светодиод, зелен / червен
захранващо напрежение 1 x Светодиод, зелен / червен
Хардуер
Процесор ARM Cortex M4 32 bit
Програмна памет 1,5 MB Flash
Работна памет RAM: 320 kB FRAM: 16 kB
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване - CAN
Конектор: 1 x M12; кодиране: A
Електрическо свързване - ISOBUS
Конектор: 1 x M12; кодиране: A