- Продукти
- Системи за мобилни машини
- I/O модули
- Устройства с опционална програмируемост и M12 или DEUTSCH конектор
- CR2050
I / O модули за мобилни машини
CR2050
ioControl/In 16/DT6
I / O модули за мобилни машини
CR2050
ioControl/In 16/DT6
- Децентрализирано свързване на сензори и изпълнителни механизми
- With many multifunctional configurable input channels
- Високопроизводителен CAN интерфейс за различни комуникационни задачи
- С възможност за програмиране съгласно IEC 61131-3 с CODESYS
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за мобилни машини
Цената е за 1 бр. без ДДС
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 8...32 DC |
---|---|
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Входове / изходи
Общ брой входове и изходи | 16 |
---|---|
Брой входове и изходи | Брой цифрови входове: 16; Брой аналогови входове: 8; Брой входни честоти: 4; Брой резисторни входове: 4 |
Входове
Общ брой входове | 16 |
---|---|
Брой входни честоти | 4 |
Брой резисторни входове | 4 |
Брой цифрови входове | 16 |
Брой аналогови входове | 8 |
Аналогов вход (ток) [mA] | 0...20 |
Аналогов вход (напрежение) [V] | 0...32 |
Изходи
Защита срещу късо съединение | да |
---|
Софтуер / програмиране
PLC функционира съгласно IEC 61131-3 | да |
---|
Интерфейси
Брой CAN интерфейси | 2 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...85 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...85 |
Защита | IP 65; IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [Години] | 100 |
Механични данни
Тегло [g] | 692 |
---|---|
Тип на монтажа | монтаж чрез винтове |
Размери [mm] | 234,2 x 76 x 40,5 |
Материал | PA подсилено фибростъкло |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - CAN интерфейс 1
CAN IN | Конектор: 2 x DEUTSCH конектор |
---|
Електрическо свързване - Входове
Con. 1...8 | Конектор: 8 x DEUTSCH конектор |
---|
Електрическо свързване - захранване / CAN интерфейс 2
X1 | Конектор: 1 x AMP конектор |
---|