- Продукти
- Системи за мобилни машини
- Устройство за експлоатация и следене
- Здрав HMI с 64-битови многоядрени процесори
- CR1140
Програмируем графичен дисплей за управление на мобилни машини
CR1140
ecomatDisplay/4.3"/STD./E
Програмируем графичен дисплей за управление на мобилни машини
CR1140
ecomatDisplay/4.3"/STD./E
- Мощен, здрав HMI с модерна 64-битова архитектура
- Функционални клавиши с RGB подсветка с тактилна обратна връзка.
- Високопроизводителни CAN и Ethernet интерфейси за различни комуникационни задачи
- Свободно програмируем към IEC 61131-3 с CODESYS 3.5
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Приложение | за мобилни приложения; За употреба в промишлена среда; за използване във влажна среда |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 8...32 DC; (съгл. SELV/PELV) |
---|---|
Номинално напрежение DC [V] | 12 / 24 |
Консумация на ток [mA] | < 210; (24 V DC) |
Консумация на енергия [W] | 5 |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови входове: 1 |
---|
Входове
Брой цифрови входове | 1; (неконфигурируем сервизен вход) |
---|
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри | CODESYS 3.5; Qt |
---|---|
PLC функционира съгласно IEC 61131-3 | да |
Операционна система | Embedded Linux |
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | CAN; Ethernet |
---|---|
Брой CAN интерфейси | 1 |
Брой Ethernet интерфейси | 1 |
Скорост на предаване | 10 kBit/s... 1 MBit/s | |
---|---|---|
Протокол | CANopen; SAE J1939; безплатен протокол | |
Профил | CiA DS 301 Version 4.2; CiA DS 401 Version 1.4 | |
Интерфейс | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 | |
Фабричните настройки |
|
Стандарт за предаване | 10Base-T; 100Base-TX | |
---|---|---|
Скорост на предаване | 10 MBit/s; 100 MBit/s | |
Протокол | TCP/IP; UDP; Modbus TCP; OPC UA; EtherNet/IP | |
Забележка за интерфейсите |
|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -30...65 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Забележка за температурата на околната среда |
|
||||||
Температура на съхранение [°C] | -30...85 | ||||||
Макс. относителна влажност на въздуха [%] | 90; (без кондензация) | ||||||
Макс. височина над морското равнище [m] | 5000 | ||||||
Защита | IP 65; IP 67 | ||||||
Степен на замърсяване | 2; (before installation and when the device is replaced) | ||||||
Химични среди |
|
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Непрекъсната устойчивост на удари |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Бързи температурни промени |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Тест с пръскане на сол |
|
||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [Години] | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||
Железопътни приложения |
|
Механични данни
Тегло [g] | 491,55 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип на монтажа | панел / площ; монтаж в панели или изрези за панели; (прекъсване на панела: 114 x 99 mm) | ||||||
Размери [mm] | 125,1 x 110 x 41,3 | ||||||
Материал | корпус: алуминиева отливка с прахово покритие; Дисплей: стъкло антирефлексни и втвърдени; задната част на корпуса: пластмаси; мембрана: Gore-Tex | ||||||
Информация за експлоатационния живот |
|
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Обслужващи елементи |
|
||||
Резолюция на дисплея | 800 x 480 | ||||
Тип на дисплея | цветен дисплей | ||||
Размер на дисплея | 4,3" | ||||
Съотношение | 16:10 | ||||
Показване на фоновото осветление | Светодиод | ||||
Дълбочина на цвета | 24 Bit | ||||
Яркост [cd/m²] | 1000; (с възможност за регулиране: 0...100 %; На стъпки от: 1 %) | ||||
Контрастно съотношение | 800:1 |
Хардуер
Процесор | ARM Dual Core 64 Bit 1,4 GHz |
---|---|
Работна памет | 1 GByte RAM |
Постоянно съхранение | 4 GByte Flash |
Енергонезависима памет | 8 kByte |
Памет на данни
Часовник в реално време | да; UTC, батерия буферирана |
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - CAN
Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
Електрическо свързване - ETH
Конектор: 1 x M12; кодиране: D |