• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Системи за мобилни машини
  3. Устройство за експлоатация и следене
  4. Здрав HMI с 64-битови многоядрени процесори
  5. CR1102

Програмируем графичен дисплей за управление на мобилни машини

CR1102

ecomatDisplay/10"/Touch

Програмируем графичен дисплей за управление на мобилни машини

CR1102

ecomatDisplay/10"/Touch

  • Мощен, здрав HMI с модерна 64-битова архитектура и тъч скриин
  • Функционални клавиши с RGB подсветка с тактилна обратна връзка.
  • Високопроизводителен USB интерфейс за регистриране на данни и поддръжка на аналогови камери и Ethernet камери
  • Високопроизводителни CAN и Ethernet интерфейси за различни комуникационни задачи
  • Свободно програмируем към IEC 61131-3 с CODESYS 3.5
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
  • e1
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 8...32 DC
Номинално напрежение DC [V] 12 / 24
Консумация на ток [mA] < 1250; (24 V DC; с превключващи изходи: < 6250 mA)
Консумация на енергия [W] 30
Входове / изходи
Брой входове и изходи Брой цифрови входове: 2; Брой цифрови изходи: 2
Входове
Брой цифрови входове 2
Брой видео входове 4; (аналогов)
Видео вход PAL, NTSC
Аудио вход Stereo Line-In
Изходи
Брой цифрови изходи 2
Макс. работен ток за изход [mA] 2500
Аудио изход Stereo Line-Out; Headphones Out
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри CODESYS 3.5
PLC функционира съгласно IEC 61131-3 да
Операционна система Embedded Linux 4.14
Интерфейси
Интерфейс за комуникация Ethernet; CAN; USB
Брой CAN интерфейси 4
Брой Ethernet интерфейси 2
Брой USB интерфейси 2
Брой видео интерфейси (CVBS) 4
CAN
Скорост на предаване 20 kBit/s... 1 MBit/s
Протокол CANopen; SAE J1939; безплатен протокол
Профил CiA DS 301 Version 4; CiA DS 401 Version 1.4
Интерфейс CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898
Ethernet
Стандарт за предаване 10Base-T; 100Base-TX
Скорост на предаване 100 MBit/s
Протокол TCP/IP; UDP; Modbus TCP; OPC UA; EtherNet/IP
Забележка за интерфейсите
OPC UA Micro Embedded Device Server
USB
Скорост на предаване < 480 MBit/s
Версия 2.0
Условия на работа
Околна температура [°C] -35...65
Забележка за температурата на околната среда
2000 m: -30...65 °C
3000 m: -30...60 °C
Температура на съхранение [°C] -35...85
Макс. относителна влажност на въздуха [%] 90; (без кондензация)
Макс. височина над морското равнище [m] 3000
Защита IP 65; IP 67; (вградени конектори с индивидуално затворени проводници и вмъкнати M12 конектори или уплътнителни капачки: IP 67)
Степен на замърсяване 2
Тестове / одобрения
EMC
UN/ECE-R10 Шумови емисии и шумови смущения: 100 V/m
DIN EN 61000-6-2 ESD
DIN EN 61000-6-4 Burst
ISO 7637-2 импулс 1 ниво на строгост 4 / състояние на функция C (24 V)
ISO 7637-2 импулс 2a ниво на строгост 4 / състояние на функция А (24 V)
ISO 7637-2 импулс 2b ниво на строгост 4 / състояние на функция C (24 V)
ISO 7637-2 импулс 3a ниво на строгост 4 / състояние на функция А (24 V)
ISO 7637-2 импулс 3b ниво на строгост 4 / състояние на функция А (24 V)
ISO 7637-2 импулс 4 ниво на строгост 4 / състояние на функция А (24 V)
ISO 7637-2 импулс 5 ниво на строгост 3 / състояние на функция C (24 V)
ISO 7637-2 импулс 4 ниво на строгост 4 / състояние на функция А (12 V)
Непрекъсната устойчивост на удари
ISO 16750-3 30 Земно притегляне 6 ms / 24000 shocks
Бързи температурни промени
EN 60068-2-30 Топлинна влажност: циклична 55 ° C горна граница на температурата / 6 cycles
EN 60068-2-78 Топлинна влажност: постоянна 40 ° C 93 % rH / тест период 21 дни
Устойчивост на вибрации
ISO 16750-3 Test VII различно монтажно място на частите на колата
EN 60068-2-6 Sinus 10...500 Hz / 10 цикъла на ос, задължително
Тест с пръскане на сол
EN 60068-2-52 Разпръскване на солен разтвор ниво на строгост 3 / моторно превозно средство
MTTF [Години] 37
Механични данни
Тегло [g] 2419
Тип на монтажа панел / площ
Размери [mm] 300,5 x 188,5 x 50,3
Материал алуминиева отливка с прахово покритие; Дисплей: стъкло антирефлексни и втвърдени
Информация за експлоатационния живот
Бутона: 1000000 Betätigungen
Двупозиционен превключвател с бутон: 1000000 Betätigungen
Показване июдръжливостта на LED: > 70000 h
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Светодиод за статус 1 Светодиод, RGB
Обслужващи елементи Светодиод, RGB
Обслужващи елементи
8 Обслужващи елементи
1 Двупозиционен превключвател с бутон
Резолюция на дисплея 1280 x 800
Тип на дисплея цветен дисплей със сензорна функция
Размер на дисплея 10"
Съотношение 16:10
Показване на фоновото осветление Светодиод
Дълбочина на цвета 24 Bit
Яркост [cd/m²] < 1000; (с възможност за регулиране: 0...100 %; На стъпки от: 1 %)
Контрастно съотношение 1500:1
Версия с тъчскрийн PCAP
Хардуер
Процесор ARM Quad Core 64 Bit 1,2 GHz
Работна памет 1 GByte RAM
Постоянно съхранение 8 GByte Flash
Памет на данни
Часовник в реално време да; UTC, батерия буферирана
Забележки
Единица на опаковката 1 брой