• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Обработка на изображения / Идентификация
  3. RFID
  4. RFID антени за връзка с единици за оценка
  5. ANT960

RFID UHF антена

ANT960

DTRUHFA_AERWKOTN04

RFID UHF антена

ANT960

DTRUHFA_AERWKOTN04

Цената е за 1 бр. без ДДС
Електрически показатели
Макс. входяща мощност [mW] 1000
Работна честота [MHz] 902...928 (FCC)
Антенни конектори 1; (TNC конектор)
Поляризация кръгъл
Трансмисионна енергия ERP [mW] 3981
Обем на антената [dB] 8,5
Импеданс [Ω] 50
Обхват на следене
Ъгъл на отвора [°] 65
Условия на работа
Околна температура [°C] -40...70
Температура на съхранение [°C] -40...85
Защита IP 67
Механични данни
Тегло [g] 2406,5
Корпус правоъгълен
Размери [mm] 300 x 300 x 79
Материал корпус: алуминий; TNC конектор: месинг / PTFE; Предпазен капак: пластмаси;
Забележки
Единица на опаковката 1 брой