• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Обработка на изображения / Идентификация
  3. RFID
  4. RFID антени за връзка с единици за оценка
  5. ANT910

RFID UHF антена

ANT910

DTRUHFA_ACRWETTN04

RFID UHF антена

ANT910

DTRUHFA_ACRWETTN04

  • За надеждна идентификация на UHF идентификационните тагове в производството
  • Компактен корпус за употреба на близко разстояние
  • Висока селективност на идентификационните маркери за RFID UHF близо до полето
  • Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
Цената е за 1 бр. без ДДС
Електрически показатели
Работна честота [MHz] 902...928 (FCC)
Антенни конектори 1; (TNC конектор)
Обем на антената [dB] -15
Импеданс [Ω] 50
Условия на работа
Околна температура [°C] -20...55
Температура на съхранение [°C] -40...85
Защита IP 67
Механични данни
Тегло [g] 210,5
Корпус правоъгълен
Размери [mm] 63 x 28 x 90
Материал корпус: пластмаси; TNC конектор: месинг / PTFE
Забележки
Единица на опаковката 1 брой