• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Обработка на изображения / Идентификация
  3. RFID
  4. Антени за връзка с единици за оценка
  5. ANT600

RFID главата за четене / запис HF

ANT600

DTRHF HLRWIDUS03

RFID главата за четене / запис HF

ANT600

DTRHF HLRWIDUS03

Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
  • cul
Приложение
Приложение откриване на обекти на транспортната лента
Одобрение за радио ЕС / ЧЕРВЕН; Япония; Австралия; Китай; Тайван; Индия; Сингапур; Украйна; Малайзия; Бразилия; Канада; Мексико; Нова Зеландия; Южна Кореа; САЩ; Виетнам
Отбелязванo одобрение на връзката
Списъкът на страните, прилагащи Европейската директива за радиооборудването 2014/53 / ЕС (RED), може да бъде намерен в „Изтегляния“.
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 19,2...28,8 DC; (Захранване само чрез обработващ модул DTE10x)
Консумация на ток [mA] < 150
Клас на защита III
Работна честота [MHz] 13,56
Обхват на следене
Разстояние за запис / четене [mm] 400
Отдалечено записване / страна на четящата глава [mm] 600
Разстояние до ID tag [mm]
отнесено към ID tag E80384 : < 190
удобрение от ISO с карта E80407 : < 230
Интерфейси
Интерфейс за комуникация DATA / DTE10x
Условия на работа
Околна температура [°C] -20...60
Температура на съхранение [°C] -25...80
Защита IP 67
Тестове / одобрения
Удароустойчивост
EN 60068-2-27 40 Земно притегляне 6 ms / подутина
EN 60068-2-27 50 Земно притегляне 11 ms / единичен шок
Устойчивост на вибрации
EN 60068-2-6 2 Земно притегляне 10...150 Hz
UL удобрение
Ta -20...60 °C
Enclosure type Type 1
Захранване Limited Voltage/Current
Файл номер UL E205959
Механични данни
Тегло [g] 450
Размери [mm] 120 x 50 x 113
Материал PBT; PC; неръждаема стомана
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Работа 1 x Светодиод, зелен
tag комуникация 4 x LED дисплей, жълт сила на сигнала ID tag
Забележки
Забележки
За разстоянията до другите ID tag, вижте съответната спецификация (E803xx)
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Конектор: 1 x M12; кодиране: A