• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Обработка на изображения / Идентификация
  3. RFID
  4. Антени за връзка с единици за оценка
  5. ANT516

RFID главата за четене / запис HF

ANT516

DTRHF KQRWIDUS03-

RFID главата за четене / запис HF

ANT516

DTRHF KQRWIDUS03-

  • За надеждна идентификация на идентификационни маркери на носачи на детайли и продукти
  • RFID HF глава за четене / запис в плосък дизайн за приложения с ограничено монтирано пространство
  • Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
  • Подходящ за използване с адаптери за RFID антена за увеличаване на диапазоните
  • За свързване към единиците за оценка на радиочестотната идентификация LF / HF, използвайки изпробваната M12 връзка
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
  • fcc
  • cul
Приложение
Приложение откриване на обекти на транспортната лента
Одобрение за радио ЕС / ЧЕРВЕН; Япония; Австралия; Китай; Тайван; Индия; Сингапур; Украйна; САЩ; Канада; Малайзия; Бразилия; Мексико; Виетнам
Отбелязванo одобрение на връзката
Списъкът на страните, прилагащи Европейската директива за радиооборудването 2014/53 / ЕС (RED), може да бъде намерен в „Изтегляния“.
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 19,2...28,8 DC
Консумация на ток [mA] < 60
Клас на защита III
Работна честота [MHz] 13,56
RFID стандарт ISO 15693
Обхват на следене
Разстояние за запис / четене [mm] 170
Отдалечено записване / страна на четящата глава [mm] 160
Разстояние до ID tag [mm]
посочен на 30 мм монета етикет и антена, инсталирани на метал, I-CODE SLI : ≤ 32
Интерфейси
Интерфейс за комуникация DATA / DTE10x
Условия на работа
Околна температура [°C] -20...60
Температура на съхранение [°C] -25...80
Защита IP 67; IP 69K
Тестове / одобрения
Удароустойчивост
EN 60068-2-27 50 Земно притегляне 11 ms / 40 Земно притегляне (6 ms, непрекъснато)
Устойчивост на вибрации
EN 60068-2-6 20 Земно притегляне 10...2000 Hz
MTTF [Години] 457,9
UL удобрение
Ta -20...60 °C
Enclosure type Type 1
Захранване Limited Voltage/Current
Файл номер UL E205959
Механични данни
Тегло [g] 90
Корпус правоъгълен
Монтаж неекраниран монтаж
Размери [mm] 20 x 7 x 48
Материал PBT; TPE-U; неръждаема стомана
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Работа 1 x Светодиод, зелен
tag комуникация 1 x Светодиод, жълт
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Кабел: 2 m, PUR; 3 x 0,14 mm²
Електрическо свързване - щекер
Връзка Конектор: 1 x M12; кодиране: A