• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Обработка на изображения / Идентификация
  3. RFID
  4. Антени за връзка с единици за оценка
  5. ANT513

RFID главата за четене / запис HF

ANT513

DTRHF MCRWIDUS03

RFID главата за четене / запис HF

ANT513

DTRHF MCRWIDUS03

  • За надеждна идентификация на идентификационни маркери на носачи на детайли и продукти
  • Здрав корпус за приложения в монтажни, подаващи и обработващи технологии
  • Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
  • Голямо разстояние на четене
  • Пет избираеми позиции на чувствителни повърхности
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
  • cul
Приложение
Приложение откриване на обекти на транспортната лента
Одобрение за радио САЩ; Канада; ЕС / ЧЕРВЕН; Австралия; Япония; Китай; Тайван; Индия; Южна Кореа; Сингапур; Украйна; Малайзия; Бразилия; Мексико; Нова Зеландия; Виетнам
Отбелязванo одобрение на връзката
Списъкът на страните, прилагащи Европейската директива за радиооборудването 2014/53 / ЕС (RED), може да бъде намерен в „Изтегляния“.
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 24 DC
Консумация на ток [mA] < 50
Клас на защита III
Работна честота [MHz] 13,56
RFID стандарт ISO 15693
Обхват на следене
Скорост на движение [m/s] < 1
Разстояние за запис / четене [mm] 250
Отдалечено записване / страна на четящата глава [mm] 300
Разстояние до ID tag [mm]
Прочитане : ≤ 60
статичен
Записване : ≤ 60
статичен
референтен маркер : E80370
Интерфейси
Интерфейс за комуникация DATA / DTE10x
Условия на работа
Околна температура [°C] -20...60
Температура на съхранение [°C] -25...80
Защита IP 67; IP 69K
Тестове / одобрения
Удароустойчивост
EN 60068-2-29 40 Земно притегляне 6 ms
EN 60068-2-27 50 Земно притегляне 11 ms
Устойчивост на вибрации
EN 60068-2-6 20 Земно притегляне 10...55 Hz
MTTF [Години] 557
Механични данни
Тегло [g] 165,55
Корпус правоъгълен
Сензорна повърхност 5 избираеми позиции
Монтаж екраниран монтаж
Размери [mm] 40 x 40 x 54
Материал корпус: PA; метални части: неръждаема стомана
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Работа 1 x Светодиод, зелен
tag комуникация 1 x Светодиод, жълт
Забележки
Забележки
За разстоянията до другите ID tag, вижте съответната спецификация (E803xx)
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Конектор: 1 x M12, с възможност за въртене, заключване; кодиране: A