• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Обработка на изображения / Идентификация
  3. RFID
  4. Антени за връзка с единици за оценка
  5. ANT410

RFID главата за четене / запис HF

ANT410

DTRHF FBRWIDUS03

RFID главата за четене / запис HF

ANT410

DTRHF FBRWIDUS03

  • За надеждна идентификация на идентификационни маркери на носачи на детайли и продукти
  • Здрав корпус от неръждаема стомана за приложения в монтажни, подаващи и обработващи технологии
  • Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
  • RFID четяща / записваща глава HF за монтаж на стена
  • За свързване към единиците за оценка на радиочестотната идентификация LF / HF, използвайки изпробваната M12 връзка
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
  • cul
Приложение
Приложение откриване на обекти на транспортната лента
Одобрение за радио САЩ; Канада; ЕС / ЧЕРВЕН; Австралия; Япония; Китай; Тайван; Индия; Сингапур; Украйна
Отбелязванo одобрение на връзката
Списъкът на страните, прилагащи Европейската директива за радиооборудването 2014/53 / ЕС (RED), може да бъде намерен в „Изтегляния“.
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 19,2...28,8 DC; (Захранване само чрез обработващ модул DTE10x (съгл. EN 60950-1))
Консумация на ток [mA] < 50
Клас на защита III
Работна честота [MHz] 13,56
RFID стандарт ISO 15693
Обхват на следене
Разстояние за запис / четене [mm] 40
Отдалечено записване / страна на четящата глава [mm] 20
Разстояние до ID tag [mm]
Отнася се до 20-милиметров монетен етикет; I-CODE SLI : ≤ 12
само за статични приложения
Интерфейси
Интерфейс за комуникация DATA / DTE10x
Условия на работа
Околна температура [°C] -20...60
Температура на съхранение [°C] -25...80
Защита IP 67; IP 69K
Тестове / одобрения
Удароустойчивост
EN 60068-2-27 40 Земно притегляне 6 ms / повтарящ се
EN 60068-2-27 50 Земно притегляне 11 ms / не се повтаря
Устойчивост на вибрации
EN 60068-2-6 20 Земно притегляне 10...2000 Hz
MTTF [Години] 610,46
Механични данни
Тегло [g] 83,75
Корпус цилиндричен
Монтаж екраниран монтаж
Размери [mm] M12 x 1 / L = 70
Означение на резбата M12 x 1
Материал корпус: неръждаема стомана; Защитно покритие: PPS
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Работа 1 x Светодиод, зелен
tag комуникация 1 x Светодиод, жълт
Аксесоари
Доставени артикули
Гайка 2 x M12 x 1
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Конектор: 1 x M12; кодиране: A