• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Индустриална комуникация
  3. Ethernet полеви модули
  4. Ethernet I/O модули за автоматизация на производството
  5. AL4042

Ethernet модул с Modbus TCP интерфейс

AL4042

ETH Module SL MB 16DI IP67

Ethernet модул с Modbus TCP интерфейс

AL4042

ETH Module SL MB 16DI IP67

  • Модул Fieldbus с цифрови входове
  • Директно свързване на сензорите към полевата шина за ясна окабеляваща структура
  • Функция за високочестотен брояч, интегрирана в Ethernet модула
  • Здрав корпус за употреба при тежки промишлени условия
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
Приложение
Приложение I/O модули за приложение в масиви
Функция "Daisy-chain" интерфейс на Fieldbus
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 20...30 DC; (US ; съгл. SELV/PELV)
Консумация на ток [mA] 200...3900; (US)
Клас на защита III
Сензор доставка САЩ
Макс. токово натоварване общо [A] 3,6
Входове / изходи
Брой входове и изходи Брой цифрови входове: 16
Входове
Брой цифрови входове 16; (тип 2 съгласно IEC 61131-2)
Нивото на превключване е високо [V] 11...30
Нивото на превключване е ниско [V] 0...5
Цифрови входове, защитени срещу късо съединение да
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри обратна функция
Функции и параметри
функция CTU (Up Counter), CTD (Down Counter), CTUD (Up-Down Counter), CTDIR (Direction Counter)
номер 8 (1 брояч за всеки порт)
честота на броене 4500 Hz
основен брояч 32 Bit (0…4.294.967.295)
партиден брояч 16 Bit (0…65.535)
Интерфейси
Интерфейс за комуникация Ethernet
Ethernet - Modbus TCP
Стандарт за предаване 10Base-T; 100Base-TX
Скорост на предаване 10 MBit/s; 100 MBit/s
Протокол Modbus TCP
Фабричните настройки
IP адрес: 192.168.1.250
маска на подмрежата: 255.255.255.0
gateway IP address: 0.0.0.0
MAC адрес: вижте табелката за типа
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...60
Температура на съхранение [°C] -25...85
Макс. относителна влажност на въздуха [%] 90
Защита IP 65; IP 66; IP 67
Степен на защита (NEMA 250) 6P
Степен на замърсяване 2
Химични среди
ISO 16750-5 AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
NEMA 250 5.13.1 AA
Тестове / одобрения
EMC
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
Удароустойчивост
DIN EN 60068-2-27
Устойчивост на вибрации
DIN EN 60068-2-64 2009-04
DIN EN 60068-2-6 2008-10
Механични данни
Тегло [g] 406,2
Материал корпус: PA оранжев; Конектор: месинг с никелово покритие
Уплътнителен материал FKM
Забележки
Забележки
За повече информация, моля прочетете инструкциите за работа.
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване - Ethernet
IN / OUT X21, X22 Конектор: M12; кодиране: D; уплътнение: FKM
Електрическо свързване - Захранване
X31 Конектор: M12; кодиране: A
Електрическо свързване - Процес на свързване
Digital Input X01...X08 Конектор: M12; кодиране: A; уплътнение: FKM