• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. IO-Link
  3. IO-Link Мастър
  4. IO-Link - Мастърс за контролни кутии
  5. AL1950

IO-Link мастър с интерфейс IoT

AL1950

IO-Link Master CL IoT 8P IP20

IO-Link мастър с интерфейс IoT

AL1950

IO-Link Master CL IoT 8P IP20

  • Малка конструкция, изискваща много малко място за монтаж на панел за управление
  • За свързване на до осем устройства IO-Link
  • Надеждно предаване на машинни данни, параметри на процеса и диагностични данни в ИТ средата
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
Приложение
Приложение I / O модули за използване в контролния шкаф
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 20...30 DC; (US ; съгл. SELV/PELV)
Консумация на ток [mA] 300...3900; (US)
Клас на защита III
Сензор доставка САЩ
Макс. токово натоварване общо [A] 3,6
Входове / изходи
Общ брой входове и изходи 16; (конфигурируеми)
Брой входове и изходи Брой цифрови входове: 8; Брой цифрови изходи: 8
Входове
Брой цифрови входове 8; (IO-Link Port Class A)
Нивото на превключване е високо [V] 11...30
Нивото на превключване е ниско [V] 0...5
Цифрови входове, защитени срещу късо съединение да
Изходи
Брой цифрови изходи 8; (IO-Link Port Class A)
Макс. работен ток за изход [mA] 300
Устойчив на късо съединение да
Интерфейси
Интерфейс за комуникация Ethernet; IO-Link
Ethernet - Internet of Things
Стандарт за предаване 10Base-T; 100Base-TX
Скорост на предаване 10 MBit/s; 100 MBit/s
Протокол MQTT JSON
Фабричните настройки
IP адрес: 169.254.x.x
маска на подмрежата: 255.255.0.0
gateway IP address: 0.0.0.0
MAC адрес: вижте табелката за типа
Забележка за интерфейсите
Протокол за безопасност: HTTPS
IO-Link Master
Тип трансфер COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link ревизия 1.1
Брой портове клас А 8
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...65
Температура на съхранение [°C] -25...85
Макс. относителна влажност на въздуха [%] 90
Защита IP 20
Тестове / одобрения
EMC
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
MTTF [Години] 91
Механични данни
Тегло [g] 327,5
Материал корпус: PA оранжев
Аксесоари
Доставени артикули
пружинни клеми: 9
Забележки
Забележки
За повече информация, моля прочетете инструкциите за работа.
Единица на опаковката 1 брой