IO-Link мастер с интерфейс EtherNet / IP
AL1920
IO-Link Master CL EIP 8P IP20
IO-Link мастер с интерфейс EtherNet / IP
AL1920
IO-Link Master CL EIP 8P IP20
- Разделяне между автоматичната мрежа и ИТ мрежата
- Надеждно предаване на данни за машината, технологични параметри и диагностични данни на контролера
- С EtherNet / IP интерфейс и отделен MQTT JSON интерфейс
- Малка конструкция, изискваща много малко място за монтаж на панел за управление
- За свързване на до осем устройства IO-Link
Цената е за 1 бр. без ДДС
Алтернативни артикули: AL1921 Сравнение на изделия: AL1920 / AL1921 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Приложение
Приложение | I / O модули за използване в контролния шкаф |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 20...30 DC; (US ; съгл. SELV/PELV) |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 300...3900; (US) |
Клас на защита | III |
Макс. токово натоварване общо [A] | 3,6 |
---|
Входове / изходи
Общ брой входове и изходи | 16; (конфигурируеми) |
---|---|
Брой входове и изходи | Брой цифрови входове: 8; Брой цифрови изходи: 8 |
Входове
Брой цифрови входове | 8; (IO-Link Port Class A) |
---|---|
Нивото на превключване е високо [V] | 11...30 |
Нивото на превключване е ниско [V] | 0...5 |
Цифрови входове, защитени срещу късо съединение | да |
Изходи
Брой цифрови изходи | 8; (IO-Link Port Class A) |
---|---|
Макс. работен ток за изход [mA] | 300 |
Устойчив на късо съединение | да |
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | Ethernet; IO-Link |
---|
Стандарт за предаване | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
---|---|---|---|---|---|
Скорост на предаване | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Протокол | EtherNet/IP | ||||
Фабричните настройки |
|
||||
Забележка за интерфейсите |
|
Стандарт за предаване | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
---|---|---|---|---|---|
Скорост на предаване | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Протокол | MQTT JSON | ||||
Фабричните настройки |
|
||||
Забележка за интерфейсите |
|
Тип трансфер | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link ревизия | 1.1 |
Брой портове клас А | 8 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...65 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -25...85 |
Макс. относителна влажност на въздуха [%] | 90 |
Защита | IP 20 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [Години] | 78 |
Механични данни
Тегло [g] | 319,2 |
---|---|
Материал | корпус: PA оранжев |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |