- Продукти
- Индустриална комуникация
- Fieldbus компоненти
- IO-Link - Мастърс за полеви приложения в хранително-вкусовата промишленост
- AL1421
IO-Link мастер с интерфейс EtherNet / IP
AL1421
IO-Link Master PFL EIP 4P IP69K
IO-Link мастер с интерфейс EtherNet / IP
AL1421
IO-Link Master PFL EIP 4P IP69K
- Захранване на верига Daisy със стандартизирана технология за свързване с M12 с L-кодиране
- Конфигурируемо ограничение на тока за всеки порт, за да се гарантира безопасна работа
- Измерване на напрежението и ток на порт за мониторинг на енергията
- Свързване на изпълнителни механизми до 2 A
- За свързване на до четири устройства IO-Link
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Приложение | хигиенни системи; I/O модули за приложение в масиви |
---|---|
Функция "Daisy-chain" | Захранване; интерфейс на Fieldbus |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 20...28 DC; (US ; съгл. SELV/PELV) |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 300...3900; (US) |
Клас на защита | III |
Допълнително захранване [V] | 20...30 DC; (UA) |
Макс. токово натоварване общо [A] | 8 |
---|---|
Текущ рейтинг за порт [A] | 2; (с възможност за регулиране: 0...2; Фабрична настройка: 2) |
Макс. токово натоварване общо [A] | 3,6 |
---|---|
Текущ рейтинг за порт [A] | 2; (с възможност за регулиране: 0...2; Фабрична настройка: 0,45) |
Входове / изходи
Общ брой входове и изходи | 12; (конфигурируеми) |
---|---|
Брой входове и изходи | Брой цифрови входове: 4; Брой цифрови изходи: 8 |
Входове
Брой цифрови входове | 4; (IO-Link Port Class B: 4 x 1) |
---|---|
Нивото на превключване е високо [V] | 11...30 |
Нивото на превключване е ниско [V] | 0...5 |
Цифрови входове, защитени срещу късо съединение | да |
Изходи
Брой цифрови изходи | 8; (IO-Link Port Class B: 4 x 2) |
---|---|
Устойчив на късо съединение | да |
Макс. работен ток за изход [mA] | 2000 |
---|
Макс. работен ток за изход [mA] | 2000 |
---|
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | Ethernet; IO-Link |
---|
Стандарт за предаване | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
---|---|---|---|---|---|
Скорост на предаване | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Протокол | EtherNet/IP | ||||
Фабричните настройки |
|
||||
Забележка за интерфейсите |
|
Тип трансфер | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link ревизия | 1.1 |
Брой портове клас Б | 4 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Температура на съхранение [°C] | -25...85 | ||||
Макс. относителна влажност на въздуха [%] | 90 | ||||
Защита | IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (работа с защитни капачки от неръждаема стомана: IP 69K) | ||||
Степен на защита (NEMA 250) | 6P | ||||
Степен на замърсяване | 2 | ||||
Химични среди |
|
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||
MTTF [Години] | 60 |
Механични данни
Тегло [g] | 351,8 |
---|---|
Материал | корпус: PA сив; Конектор: неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Уплътнителен материал | EPDM |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |