• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Индустриална комуникация
  3. Fieldbus компоненти
  4. IO-Link - Мастърс за полеви приложения в заводската автоматизация
  5. AL1420

IO-Link мастер с интерфейс EtherNet / IP

AL1420

IO-Link Master PFL EIP 4P IP67

IO-Link мастер с интерфейс EtherNet / IP

AL1420

IO-Link Master PFL EIP 4P IP67

  • Захранване на верига Daisy със стандартизирана технология за свързване с M12 с L-кодиране
  • Конфигурируемо ограничение на тока за всеки порт, за да се гарантира безопасна работа
  • Измерване на напрежението и ток на порт за мониторинг на енергията
  • Свързване на изпълнителни механизми до 2 A
  • IO-Link master разработен в съответствие със спецификациите на AIDA на автомобилните производители
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
  • ethn_ip
  • iolink
  • cul
Приложение
Приложение I/O модули за приложение в масиви
Функция "Daisy-chain" Захранване; интерфейс на Fieldbus
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 20...30 DC; (US ; съгл. SELV/PELV)
Консумация на ток [mA] 300...3900; (US)
Клас на защита III
Допълнително захранване [V] 20...30 DC; (UA)
Захранващо устройство UA
Макс. токово натоварване общо [A] 8
Текущ рейтинг за порт [A] 2; (с възможност за регулиране: 0...2; Фабрична настройка: 2)
Сензор доставка САЩ
Макс. токово натоварване общо [A] 3,6
Текущ рейтинг за порт [A] 2; (с възможност за регулиране: 0...2; Фабрична настройка: 0,45)
Входове / изходи
Общ брой входове и изходи 8; (конфигурируеми)
Брой входове и изходи Брой цифрови входове: 4; Брой цифрови изходи: 8
Входове
Брой цифрови входове 4; (IO-Link Port Class B: 4 x 1)
Нивото на превключване е високо [V] 11...30
Нивото на превключване е ниско [V] 0...5
Цифрови входове, защитени срещу късо съединение да
Изходи
Брой цифрови изходи 8; (IO-Link Port Class B: 4 x 2)
Устойчив на късо съединение да
Захранващо устройство UA
Макс. работен ток за изход [mA] 2000
Сензор доставка САЩ
Макс. работен ток за изход [mA] 2000
Интерфейси
Интерфейс за комуникация Ethernet; IO-Link
Ethernet - EtherNet/IP
Стандарт за предаване 10Base-T; 100Base-TX
Скорост на предаване 10 MBit/s; 100 MBit/s
Протокол EtherNet/IP
Фабричните настройки
IP адрес: 192.168.1.250
маска на подмрежата: 255.255.255.0
gateway IP address: 0.0.0.0
MAC адрес: вижте табелката за типа
Забележка за интерфейсите
DHCP, BOOTP, static
DLR (Device Level Ring)
Потдържа топологията на мрежата: линия
пръстен
IO-Link Master
Тип трансфер COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link ревизия 1.1
Брой портове клас Б 4
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...60
Температура на съхранение [°C] -25...85
Макс. относителна влажност на въздуха [%] 90
Защита IP 65; IP 66; IP 67
Степен на защита (NEMA 250) 6P
Степен на замърсяване 2
Химични среди
ISO 16750-5 AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
NEMA 250 5.13.1 AA
Тестове / одобрения
EMC
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
Удароустойчивост
DIN EN 60068-2-27
Устойчивост на вибрации
DIN EN 60068-2-64 2009-04
DIN EN 60068-2-6 2008-10
MTTF [Години] 60
Механични данни
Тегло [g] 307,9
Материал корпус: PA оранжев; Конектор: месинг с никелово покритие
Уплътнителен материал FKM
Забележки
Забележки
За повече информация, моля прочетете инструкциите за работа.
Единица на опаковката 1 брой