• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Индустриална комуникация
  3. Fieldbus компоненти
  4. IO-Link - Мастърс за полеви приложения в хранително-вкусовата промишленост
  5. AL1343

IO-Link мастър с интерфейс Modbus TCP

AL1343

IO-Link Master DL MB 8P IP69K

IO-Link мастър с интерфейс Modbus TCP

AL1343

IO-Link Master DL MB 8P IP69K

  • Разделяне между автоматичната мрежа и ИТ мрежата
  • Надеждно предаване на данни за машината, технологични параметри и диагностични данни на контролера
  • Висок клас на защита съгласно изискванията на хранителната промишленост
  • За свързване на до осем устройства IO-Link
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Приложение
Приложение хигиенни системи; I/O модули за приложение в масиви
Функция "Daisy-chain" интерфейс на Fieldbus
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 20...28 DC; (US ; съгл. SELV/PELV)
Консумация на ток [mA] 300...3900; (US)
Клас на защита III
Сензор доставка САЩ
Макс. токово натоварване общо [A] 3,6
Входове / изходи
Общ брой входове и изходи 16; (конфигурируеми)
Брой входове и изходи Брой цифрови входове: 16; Брой цифрови изходи: 8
Входове
Брой цифрови входове 16; (IO-Link Port Class A: 8 x 2)
Нивото на превключване е високо [V] 11...28
Нивото на превключване е ниско [V] 0...5
Цифрови входове, защитени срещу късо съединение да
Изходи
Брой цифрови изходи 8; (IO-Link Port Class A: 8 x 1)
Макс. работен ток за изход [mA] 300
Устойчив на късо съединение да
Интерфейси
Интерфейс за комуникация Ethernet; IO-Link
Ethernet - Modbus TCP
Стандарт за предаване 10Base-T; 100Base-TX
Скорост на предаване 10 MBit/s; 100 MBit/s
Протокол Modbus TCP
Фабричните настройки
IP адрес: 192.168.1.250
маска на подмрежата: 255.255.255.0
gateway IP address: 0.0.0.0
MAC адрес: вижте табелката за типа
Ethernet - Internet of Things
Стандарт за предаване 10Base-T; 100Base-TX
Скорост на предаване 10 MBit/s; 100 MBit/s
Протокол MQTT JSON
Фабричните настройки
IP адрес: 169.254.x.x
маска на подмрежата: 255.255.0.0
gateway IP address: 0.0.0.0
MAC адрес: вижте табелката за типа
Забележка за интерфейсите
Протокол за безопасност: HTTPS
IO-Link Master
Тип трансфер COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link ревизия 1.1
Брой портове клас А 8
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...60
Температура на съхранение [°C] -25...85
Макс. относителна влажност на въздуха [%] 90
Защита IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (работа с защитни капачки от неръждаема стомана: IP 69K)
Степен на защита (NEMA 250) 6P
Степен на замърсяване 2
Химични среди
ISO 16750-5 HLP, CC, DB, DC, DD, CA
NEMA 250 5.13.1 AA
Тестове / одобрения
EMC
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
Удароустойчивост
DIN EN 60068-2-27
Устойчивост на вибрации
DIN EN 60068-2-64 2009-04
DIN EN 60068-2-6 2008-10
MTTF [Години] 78
Механични данни
Тегло [g] 419
Материал корпус: PA сив; Конектор: неръждаема стомана (1.4404 / 316L)
Уплътнителен материал EPDM
Аксесоари
Доставени артикули
Предпазна капачка: 1 x M12, неръждаема стомана, E12542
Забележки
Забележки
За повече информация, моля прочетете инструкциите за работа.
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване - Ethernet
Modbus TCP X21, X22 Конектор: M12; кодиране: D; уплътнение: EPDM
Електрическо свързване - Захранване
X31 Конектор: M12; кодиране: A
Електрическо свързване - Процес на свързване
IO-Link Port Class A X01...X08 Конектор: M12; кодиране: A; уплътнение: EPDM