- Продукти
- Индустриална комуникация
- Fieldbus компоненти
- IO-Link - Мастърс за полеви приложения в хранително-вкусовата промишленост
- AL1331
IO-Link мастер с интерфейс EtherCAT
AL1331
IO-Link Master DL EC 4P IP69K
IO-Link мастер с интерфейс EtherCAT
AL1331
IO-Link Master DL EC 4P IP69K
- Разделяне между автоматичната мрежа и ИТ мрежата
- Надеждно предаване на данни за машината, технологични параметри и диагностични данни на контролера
- С интерфейс EtherCat и отделен MQTT JSON интерфейс
- Висок клас на защита съгласно изискванията на хранителната промишленост
- За свързване на до четири устройства IO-Link
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Приложение | хигиенни системи; I/O модули за приложение в масиви |
---|---|
Функция "Daisy-chain" | интерфейс на Fieldbus |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 20...28 DC; (US ; съгл. SELV/PELV) |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 300...3900; (US) |
Клас на защита | III |
Макс. токово натоварване общо [A] | 3,6 |
---|
Входове / изходи
Общ брой входове и изходи | 8; (конфигурируеми) |
---|---|
Брой входове и изходи | Брой цифрови входове: 8; Брой цифрови изходи: 4 |
Входове
Брой цифрови входове | 8; (IO-Link Port Class A: 4 x 2) |
---|---|
Нивото на превключване е високо [V] | 11...28 |
Нивото на превключване е ниско [V] | 0...5 |
Цифрови входове, защитени срещу късо съединение | да |
Изходи
Брой цифрови изходи | 4; (IO-Link Port Class A: 4 x 1) |
---|---|
Макс. работен ток за изход [mA] | 300 |
Устойчив на късо съединение | да |
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | Ethernet; IO-Link |
---|
Стандарт за предаване | 100Base-TX | ||||
---|---|---|---|---|---|
Скорост на предаване | 100 MBit/s | ||||
Протокол | EtherCAT | ||||
Фабричните настройки |
|
||||
Забележка за интерфейсите |
|
Стандарт за предаване | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
---|---|---|---|---|---|
Скорост на предаване | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Протокол | MQTT JSON | ||||
Фабричните настройки |
|
||||
Забележка за интерфейсите |
|
Тип трансфер | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link ревизия | 1.1 |
Брой портове клас А | 4 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Температура на съхранение [°C] | -25...85 | ||||
Макс. относителна влажност на въздуха [%] | 90 | ||||
Защита | IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (работа с защитни капачки от неръждаема стомана: IP 69K) | ||||
Степен на защита (NEMA 250) | 6P | ||||
Степен на замърсяване | 2 | ||||
Химични среди |
|
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||
MTTF [Години] | 95 |
Механични данни
Тегло [g] | 283 |
---|---|
Материал | корпус: PA сив; Конектор: неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Уплътнителен материал | EPDM |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване - Ethernet
EtherCAT X21, X22 | Конектор: M12; кодиране: D; уплътнение: EPDM |
---|
Електрическо свързване - Захранване
X31 | Конектор: M12; кодиране: A |
---|
Електрическо свързване - Процес на свързване
IO-Link Port Class A X01...X04 | Конектор: M12; кодиране: A; уплътнение: EPDM |
---|