• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. AL1220

IO-Link мастер с интерфейс EtherNet / IP

AL1220

IO-Link Master PL EIP 4P IP67

IO-Link мастер с интерфейс EtherNet / IP

AL1220

IO-Link Master PL EIP 4P IP67

  • Надеждно предаване на данни за машината, технологични параметри и диагностични данни на контролера
  • С вграден EtherNet/IP интерфейс
  • За свързване на до четири устройства IO-Link
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
  • ethn_ip
  • cul
  • iolink
Приложение
Приложение I/O модули за приложение в масиви
Функция "Daisy-chain" Захранване; интерфейс на Fieldbus
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 20...30 DC; (US ; съгл. SELV/PELV)
Консумация на ток [mA] 300...3900; (US)
Клас на защита III
Сензор доставка САЩ
Макс. токово натоварване общо [A] 3,6
Входове / изходи
Общ брой входове и изходи 8; (конфигурируеми)
Брой входове и изходи Брой цифрови входове: 8; Брой цифрови изходи: 4
Входове
Брой цифрови входове 8; (IO-Link Port Class A: 4 x 2)
Нивото на превключване е високо [V] 11...30
Нивото на превключване е ниско [V] 0...5
Цифрови входове, защитени срещу късо съединение да
Изходи
Брой цифрови изходи 4; (IO-Link Port Class A: 4 x 1)
Макс. работен ток за изход [mA] 300
Устойчив на късо съединение да
Интерфейси
Интерфейс за комуникация Ethernet; IO-Link
Ethernet - EtherNet/IP
Стандарт за предаване 10Base-T; 100Base-TX
Скорост на предаване 10 MBit/s; 100 MBit/s
Протокол EtherNet/IP
Фабричните настройки
IP адрес: 192.168.1.250
маска на подмрежата: 255.255.255.0
gateway IP address: 0.0.0.0
MAC адрес: вижте табелката за типа
Забележка за интерфейсите
DHCP, BOOTP, static
DLR (Device Level Ring)
Потдържа топологията на мрежата: линия
пръстен
IO-Link Master
Тип трансфер COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link ревизия 1.1
Брой портове клас А 4
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...60
Температура на съхранение [°C] -25...85
Макс. относителна влажност на въздуха [%] 90
Защита IP 65; IP 66; IP 67
Степен на защита (NEMA 250) 6P
Степен на замърсяване 2
Химични среди
ISO 16750-5 AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
NEMA 250 5.13.1 AA
Тестове / одобрения
EMC
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
Удароустойчивост
DIN EN 60068-2-27
Устойчивост на вибрации
DIN EN 60068-2-64 2009-04
DIN EN 60068-2-6 2008-10
MTTF [Години] 101
Механични данни
Тегло [g] 324,53
Материал корпус: PA оранжев; Конектор: месинг с никелово покритие
Уплътнителен материал FKM
Забележки
Забележки
За повече информация, моля прочетете инструкциите за работа.
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване - Ethernet
IN / OUT X21, X22 Конектор: M12; кодиране: D; уплътнение: FKM
Електрическо свързване - Захранване IN
X31 Конектор: M12; кодиране: T
Електрическо свързване - Захранване OUT
X32 Конектор: M12; кодиране: T; уплътнение: FKM
Електрическо свързване - Процес на свързване
IO-Link Port Class A X01...X04 Конектор: M12; кодиране: A; уплътнение: FKM