• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. IIoT решения
  3. IIoT хардуер
  4. io-key
  5. AIK050

безжичен IoT шлюз

AIK050

io-key Cellular IoT Gateway IOL 2P WW

безжичен IoT шлюз

AIK050

io-key Cellular IoT Gateway IOL 2P WW

  • Данните от IO-Link на сензора се изпращат директно през мобилната мрежа към облака
  • могат да бъдат свързани два IO-Link сензора
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • fcc
Приложение
Приложение Данните от сензорите се събират и изпращат в облака на ifm чрез радио предаване
Одобрение за радио САЩ; Канада; ЕС / ЧЕРВЕН; Австралия; Япония; Южна Африка
Отбелязванo одобрение на връзката
Списъкът на страните, прилагащи Европейската директива за радиооборудването 2014/53 / ЕС (RED), може да бъде намерен в „Изтегляния“.
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 18...30 DC
Консумация на ток [mA] < 2000
Консумация на енергия [W] 8,6
Клас на защита III
Защита срещу обръщане на полярността да
Текущ рейтинг за порт [A] 0,5; (IO-Link порт)
Bluetooth
Обем на антената [dB] 3
Входове / изходи
Брой входове и изходи Брой цифрови изходи: 2
Изходи
Брой цифрови изходи 2
Макс. работен ток за изход [mA] 200
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри дисплей на таблото с функции за аларма чрез имейл или текстово съобщение
Интерфейси
Интерфейс за комуникация IO-Link; Mobile networks; Bluetooth
Bluetooth
Стандарт за предаване BLE 5.0
Честотна лента 2402...2480 MHz
Предавателна мощност [mW] 2,51
Тип на ползване сервизен интерфейс
Забележка за интерфейсите
керамична антена интегриран
IO-Link
Брой портове 2
Unterstützte IO-Link Revision 1.0; 1.1
Тип трансфер COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
Mobile networks
Стандарт за предаване NarrowBand-IoT; 2G четирилентов GSM; LTE Cat-M1
Честотна лента B1(2100); B2(1900); B3(1800); B4(AWS1700); B5(850); B8(900); B12(700); B18(800); B19(800); B20(800); B26(850); B28(700)
Условия на работа
Околна температура [°C] -20...50
Температура на съхранение [°C] -40...60
Макс. височина над морското равнище [m] 3000
Защита IP 65
Тестове / одобрения
EMC
EN 301489-1
EN 301489-17
EN 301489-52
Устойчивост на вибрации
EN 60068-2-6
Удароустойчивост
EN 60068-2-27
Радио одобрение EN 301511 EN 301908-1 EN 301908-13 EN 300328
Механични данни
Тегло [g] 152,6
Материал корпус: ABS
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Захранване 1 x Светодиод, жълт
комуникация 1 x Светодиод
IO-Link порт 2 x Светодиод, зелен
Забележки
Забележки
SIM карта на борда
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване - IO-Link
IO-Link Port 1 Конектор: 2 x M12; кодиране: A
Електрическо свързване - Захранване
Power Конектор: 1 x M12; кодиране: A