• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. IIoT решения
  3. IIoT хардуер
  4. io-key
  5. AIK001

безжичен IoT шлюз

AIK001

io-key GSM IoT Gateway IOL 2P

безжичен IoT шлюз

AIK001

io-key GSM IoT Gateway IOL 2P

  • предварително конфигуриран, не се изисква SIM карта
  • уеб-базирано табло за визуализация и анализ на данни в облака
  • имейл или текстово съобщение при превишаване на граничните стойности
  • Данните от IO-Link на сензора се изпращат директно през мобилната мрежа към облака
  • могат да бъдат свързани два IO-Link сензора
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
Приложение
Приложение безжичен IoT шлюз с NarrowBand IoT предаване на данни; Данните от сензорите се събират и изпращат в облака на ifm чрез радио предаване
Одобрение за радио ЕС / ЧЕРВЕН
Отбелязванo одобрение на връзката
Списъкът на страните, прилагащи Европейската директива за радиооборудването 2014/53 / ЕС (RED), може да бъде намерен в „Изтегляния“.
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 18...30 DC
Консумация на ток [mA] < 1000
Консумация на енергия [W] 8,6
Клас на защита III
Защита срещу обръщане на полярността да
Работна честота [MHz] NarrowBand-IoT: 800...900 MHz; 2G (GSM): 900/1800 MHz; SIM карта на борда
Входове / изходи
Брой входове и изходи Брой цифрови изходи: 2
Изходи
Брой цифрови изходи 2
Макс. работен ток за изход [mA] 100
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри дисплей на таблото с функции за аларма чрез имейл или текстово съобщение
Интерфейси
Интерфейс за комуникация IO-Link; Mobile networks; Bluetooth
Bluetooth
Стандарт за предаване BTLE
Честотна лента 2,4 GHz
Тип на ползване сервизен интерфейс
IO-Link
Брой портове 2
Unterstützte IO-Link Revision 1.1
Тип трансфер COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
Mobile networks
Стандарт за предаване NarrowBand-IoT; 2G четирилентов GSM
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...60
Температура на съхранение [°C] -40...60
Макс. височина над морското равнище [m] 3000
Защита IP 65
Тестове / одобрения
EMC
EN 301489-1
EN 301489-17
EN 301489-52
Устойчивост на вибрации
EN 60068-2-6
Удароустойчивост
EN 60068-2-27
Радио одобрение EN 301511 EN 301908-1 EN 301908-13 EN 300328
Механични данни
Тегло [g] 121
Материал корпус: ABS
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Захранване 1 x Светодиод, зелен
комуникация 1 x Светодиод
IO-Link порт 2 x Светодиод
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване - IO-Link
IO-Link Port 1 Конектор: 2 x M12; кодиране: A
Електрическо свързване - Захранване
Power Конектор: 1 x M12; кодиране: A