• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Индустриална комуникация
  3. I/O модули с AS интерфейс
  4. Всички входно-изходни модули на AS-интерфейса
  5. AC2951

пасивен разпределител на мощността

AC2951

ProcessLine 8SB IP69K

пасивен разпределител на мощността

AC2951

ProcessLine 8SB IP69K

Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
  • cul
Приложение
Дизайн AS-i oder IO-Link Spannungsverteiler
Приложение хигиенни и влажни зони в хранително-вкусовата промишленост
Електрически показатели
Клас на защита III
Откриване на усилен ток да; (4400 mA ± 200 mA)
AS-i операция
Работно напрежение [V] 18...31,6 DC; (AS-i)
Консумация на ток [mA] 4000; (AS-i)
Допълнително захранване [V] 15...30 DC; (AUX)
Макс. консумация на ток осигурена от допълнително захранване [mA] 4000; (AUX)
Операция IO-Link
Работно напрежение [V] 20...30 DC; (US)
Консумация на ток [mA] 4000; (US)
Допълнително захранване [V] 20...30 DC; (UA)
Макс. консумация на ток осигурена от допълнително захранване [mA] 4000; (UA)
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...60
Температура на съхранение [°C] -25...85
Макс. относителна влажност на въздуха [%] 90; (без кондензация)
Макс. височина над морското равнище [m] 4000
Защита IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (работа с защитни капачки от неръждаема стомана: IP 69K)
Степен на защита (NEMA 250) 6P
Степен на замърсяване 2
Химични среди
ISO 16750-5 HLP, CC, DB, DC, DD, CA
NEMA 250 5.13.1 AA
Тестове / одобрения
EMC
EN 62026-2
IEC 61000-6-2
Удароустойчивост
DIN EN 60068-2-27
Устойчивост на вибрации
DIN EN 60068-2-64
DIN EN 60068-2-6
MTTF [Години] 379
Механични данни
Тегло [g] 391,2
Размери [mm] 208 x 59,3 x 38,4
Материал корпус: PA сив; Щепселни съединения: неръждаема стомана (1.4404 / 316L)
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Работа Светодиод, зелен AS-i / AUX / US / UA
Грешка Светодиод, червен
Електрическо свързване
Модулна връзка M12
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване - Power IN
AS-i операция Конектор: M12; кодиране: A; Усилие на затягане: 0,6...0,8 Nm
Електрическо свързване - Power OUT
AS-i операция 1...8 Конектор: M12; кодиране: A; Усилие на затягане: 0,6...0,8 Nm