• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Индустриална комуникация
  3. I/O модули с AS интерфейс
  4. Модули с осветени бутони
  5. AC2381

AS-интерфейс с учебен бутон

AC2381

AS-i Module 2BI 2LO RD/GR IP69K

AS-интерфейс с учебен бутон

AC2381

AS-i Module 2BI 2LO RD/GR IP69K

  • 2 бутона и 2 LED изхода
  • бутони с осезаема точка на натиск като защита срещу случайно задействане
  • здрав корпус от неръждаема стомана с висока степен на защита
  • Бърз и лесен монтаж
  • модулът се захранва директно от AS-Interface
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • asi
Приложение
Приложение полева инсталация; хигиенни и влажни зони в хранително-вкусовата промишленост
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 26,5...31,6 DC
Макс. текущото потребление от AS-i [mA] 80
Входове
Сензорно захранване на входовете AS-i
Изходи
Електрическо изпълнение AS-i
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...70
Температура на съхранение [°C] -40...80
Защита IP 67; IP 68; IP 69K
Тестове / одобрения
EMC
EN 61000-6-2
EN 62026-2
AS-i класификация
AS-i версия 2.11; 3.0
Режим на разширено адресиране да
Профил на AS-i master M2; M3; M4
AS-i профил S-B.A.E
I/O AS-i конфигурация [hex] B
AS-i ID код [hex] A.E
AS-i сертификат 135301
Задаване на битовете за данни
Бит за данни D0 D1 D2 D3
Светодиод 1 червен DO-0 - - -
Светодиод 2 зелен - DO-1 - -
бутони 1 - - DI-2 (NC) -
бутони 2 - - - DI-3 (NO)
Механични данни
Тегло [g] 276,55
Тип на монтажа винтов монтаж
Размери [mm] 118 x 50 x 47
Материал неръждаема стомана
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Работа Светодиод, зелен
Грешка Светодиод, червен
Обслужващи елементи
2 свободно програмируеми функционални клавиши със задно осветяване
Електрическо свързване
Модулна връзка M12
Забележки
Забележки
Бутонните модули (RAFI тип RAFIX22) предлагат защита срещу случайни контакти.
Единица на опаковката 1 брой