You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
Service hotline +32 2 481 0220

3D-botsingswaarschuwingssysteem voor mobiele machines

  • Robuust bestuurdersassistentiesysteem voor de herkenning van hindernissen op de rijbaan
  • Vroegtijdige herkenning van reflectoren, bijv. personen met veiligheidshesjes
  • Waarschuwt de bestuurder vroegtijdig voor gevaarlijke situaties
  • Optimaal geschikt voor de installatie achteraf
  • “Ready-to-start”-applicatiepakket met eenvoudige inbedrijfstelling

Bestuurdersassistentie voor eenvoudige inbouw achteraf
Het 3D-botsingswaarschuwingssysteem is gebaseerd op de bekende 3D-sensor van ifm. Die herkent hindernissen nauwkeurig en toont die aan de hand van een 2D-beeld op een monitor. Zo kan de bestuurder op elk moment de veroorzaker van het alarm en het te bewaken gebied herkennen. Valse activeringen zijn door de krachtige algoritmen bijna uitgesloten. De instelling van het systeem vindt op intuïtieve wijze plaats via het meegeleverde bedieningsdisplay, een pc is niet nodig.

“Ready-to-start”-applicatiepakket
Deze set omvat alle componenten om een werkend botsingswaarschuwingssysteem op een mobiele machine, zoals een stacker, wiellader, graafmachine, verreiker of transportvoertuigen te installeren en in enkele minuten in gebruik te nemen.

Functies en voordelen

Ongevallen vermijden
Bij mobiele machines zijn er vaak slechte of onoverzichtelijke gevarenzones rondom het voertuig. Verder ontstaan ongevallenrisico's door tijdsdruk of door oververmoeidheid van de machinist. Het ifm-bestuurdersassistentiesysteem biedt daarvoor uitkomst, doordat het de bestuurder bij de dagelijkse werkzaamheden ondersteunt.

Actieve hindernisherkenning
De door ifm ontwikkelde, actieve hindernisherkenning bewaakt zes gevarenzones rondom het voertuig en waarschuwt de bestuurder vroegtijdig en gericht voor dreigende botsingen. Daarvoor wordt een door ifm ontwikkeld 3D-ToF-systeem gebruikt dat al vele jaren op de markt bekend is en dat door een zeer geavanceerd algoritme storende valse alarmen tot een minimum beperkt. De waarschuwing vindt optisch, akoestisch en grafisch plaats via de meegeleverde 7”-monitor.

Bijzondere herkenning van reflecterende kleding
Door het classificeren van reflecterende materialen, bijv. op veiligheidshesjes of kleding, kan de botsingswaarschuwing voor personen eerder plaatsvinden dan bij voorwerpen. Dat verhoogt de veiligheid van personen.

Set voor inbouw achteraf bij mobiele machines
Wat het bijzonder maakt: Het bestuurdersassistentiesysteem wordt geleverd als “ready-to-start”-applicatiepakket. Het bevat alle noodzakelijke componenten inclusief alle kabels en montagetoebehoren. Zodoende kan het gemakkelijk achteraf in alle mobiele machines met een elektrische spanning* van 24V worden ingebouwd.

Eenvoudige instelling
Na de mechanische montage van het systeem en de “plug & play”-bedrading vindt de instelling plaats in enkele minuten via het meegeleverde kleurendisplay. Hiervoor worden enkele parameters in een intuïtieve éénrichtingsprocedure opgevraagd. Daarna is het systeem gereed voor gebruik.

Uitgebreide functionaliteit
Voor bijzondere eisen zijn in de éénrichtingsprocedure expertinstellingen beschikbaar. Voorgeprogrammeerde in- en uitgangen voor een extra waarschuwingslamp, akoestische signaalgever, stand-bybedrijf of de gereedheidsstatus van het systeem zijn eveneens aanwezig.

Geschikt voor robuuste toepassingen
De 3D-sensor is geschikt voor robuuste toepassingen binnen en buiten. Met een hoge beschermingsgraad, schok- en trillingsbestendigheid, evenals een groot temperatuurbereik wordt voldaan aan alle eisen voor het gebruik aan mobiele machines.

*Neem contact op met ons servicecenter als uw machine een andere elektrische spanning heeft.

Producten