- Producten
- Systemen voor mobiele applicaties
- Camera's voor mobiele applicaties
- Analoge camera's
- O2M211
Analoge camera voor mobiele machines
O2M211
O2MXOOKG/A1/GM/170/M
Analoge camera voor mobiele machines
O2M211
O2MXOOKG/A1/GM/170/M
- Analoge video-uitgang voor de bewaking van het gebied achter het voertuig in mobiele werkmachines
- Ingekapselde, weersbestendige behuizing
- Hoge schok- en trillingsbestendigheid
- Temperatuurgeregelde lensverwarming
- EU-typegoedkeuring E4
Producteigenschappen
Beeldresolutie [px] | 640 x 480 |
---|---|
Openingshoek [°] | 170 x 117 |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Afgeschermde kabel |
---|---|
Applicatie | Geïntegreerde spiegelfunctie |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 12...32 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 280; (met lensverwarming) |
Overspanningsbeveiliging | ja |
Beeldsensor | ¼'' 4:3 VGA CMOS beeldsensor Color |
Inschakelpiekstroom [mA] | 1000 |
Inschakelpiekstroom tijdsduur [ms] | 2 |
Uitgangen
Video-uitgang | PAL (25 fps interlace) 720H x 576V (640 x 480), 1 Vtt / 75 Ω |
---|
Bereik
Leesveldafmeting [mm] |
|
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beeldresolutie [px] | 640 x 480 | ||||||||||||||||||||||||
Openingshoek [°] | 170 x 117 | ||||||||||||||||||||||||
Lichtgevoeligheid [LUX] | < 0,05 | ||||||||||||||||||||||||
Dynamisch bereik [dB] | > 80 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...85 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -40...100 |
Beschermklasse | IP 67; IP 69K |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schokbestendigheid |
|
||||||
Trillingsbestendigheid |
|
||||||
Zoutsproeitest |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 301,7 |
---|---|
Afmetingen [mm] | Ø 55 / L = 52 |
Materialen | behuizing: PC/ABS; actieve lens: Polyamide glasvezelversterkt |
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Kabel: 0,5 m, Afgeschermd; afscherming verbonden | |
Connector: 1 x M16; codering: A; Afgeschermde kabel: true |