• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Beeldverwerking / identificatie
  3. RFID
  4. ID-tags
  5. E80348

RFID-tag

E80348

ID-TAG/TRIANGLE HOUSING/06

RFID-tag

E80348

ID-TAG/TRIANGLE HOUSING/06

  • RFID transponder 13,56 MHz - ISO15693
  • Betrouwbare codering van werkstukdragers en producten
  • Opbouwdeel voor werkstukdrager
  • ce
  • ukca
Toepassingsgebied
Applicatie Codering van werkstukdragers in geleide transportsystemen
Bedrijfstemperatuur (actief) [°C] -25...85
Piektemperatuur (passief) [°C] 90
Elektrische eigenschappen
Zendfrequentie [MHz] 13,56
Opslagruimte [bit] 896
Geheugentype EEPROM
Chip type Vigo
Aantal blokken 28
Blokgrootte [Byte] 4
Unique Identification Number (UID) [Byte] 8
RFID standaard ISO 15693
Max. leescycli onbegrensd
Max. schrijfcycli 100000
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...85
Opslagtemperatuur [°C] -40...90
Beschermklasse IP 67
Toelatingen / testen
Schokbestendigheid
DIN IEC 68-2-29 30 g 18 ms
Trillingsbestendigheid
DIN IEC 68-2-6 6 g 14...200 Hz
Zendtoelating ISO 15693
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 10
Behuizing Opbouwdeel voor werkstukdrager
Wijze van montage Montage op metalen en niet-metalen; (schroeven ; kleven op vlakke wand)
Afmetingen [mm] 18 x 33 x 16,9
Materialen PBT oranje; PA (polyamide) zwart
Toebehoren
Leveringsomvang
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Aanvullende informatie
Leesafstand bij montage op metaal (mm)
ANT410 / DTI410 4
ANT411 / DTI411 5
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 -
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 10
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 5
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 15
ANT513 / DTI513 / DTC510 20
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 5
ANT600 / DTI600 15