- Producten
- Toebehoren
- Toebehoren voor montage en bevestigingtechniek
- Kabelmechanische voor draadencoders
- E61440
trekkoordmechanische voor draadencoders
E61440
DRAW WIRE 2400
trekkoordmechanische voor draadencoders
E61440
DRAW WIRE 2400
Producteigenschappen
As uitvoering | massieve as |
---|---|
Asdiameter [mm] | 6 |
Toepassingsgebied
Uitvoering | voor encoders met 58mm synchroflens en 6mm volle as |
---|
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Nauwkeurigheid | ± 0,1 % FSO |
---|---|
Herhaalnauwkeurigheid | ± 0,04 % FSO |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -20...80 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -20...80 |
Luchtvochtigheid bij opslag [%] | 5...95; (niet condenserend) |
Toelatingen / testen
Schokbestendigheid |
|
||
---|---|---|---|
Trillingsbestendigheid |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 598,5 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kopflens diameter [mm] | 58 | ||||||||||||
Materialen | behuizing: PA (polyamide); meetkabel: roestvast staal polyamide-gecoat | ||||||||||||
As uitvoering | massieve as | ||||||||||||
Asdiameter [mm] | 6 | ||||||||||||
Max. meetlengte [mm] | 2400 | ||||||||||||
Omvang trekkoorddrum [mm] | 150,8 | ||||||||||||
Trekkoorddiameter [mm] | 0,45 | ||||||||||||
Trekkoordaansluiting | Touwhaak | ||||||||||||
Trekkoordeigenschappen |
|
||||||||||||
Bevestigingsflens | synchroflens |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Diagrammen en curves
Montagevoorschrift
|
|
---|