You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. Toebehoren
  3. Adapters, procesaansluiting
  4. Inlasadapters
  5. E43319

Inlasadapter voor processensoren

E43319

ADAPT G1/2 WELDING POT

Inlasadapter voor processensoren

E43319

ADAPT G1/2 WELDING POT

  • Inlasadapter voor processensoren
  • Voor het gebruik in industriële en hygiënische applicaties
  • Robuuste RVS-uitvoering voor gebruik in ruwe industriële omgeving
  • Hoge drukvastheid
  • fcm
  • fda
  • ehedg
  • ec19352004
  • 3a
Toepassingsgebied
Uitvoering lange uitvoering voor diepere inbouw
Drukbestendigheid [bar] 50
Verwijzing van drukbestendigheid
voor de verbinding sensor - adapter
Toelatingen / testen
Richtlijnen voor drukapparatuur Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant
Veiligheidsinstructie De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden.
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 200
Materialen 1.4435 (roestvast staal / 316L)
Aansluiting sensorzijde G 1/2 afdichtconus
Procesaansluiting Inlasadapter Ø 50 mm
Oppervlaktekwaliteit Ra/Rz materiaal in contact met medium 0,4 / 4
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk