Montageset
E2D500
Mounting Set Compact Cam
Montageset
E2D500
Mounting Set Compact Cam
Toepassingsgebied
Uitvoering | klemcilinderbevestiging O2D5, voor bouwvorm O2I5 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 112,5 |
---|---|
Wijze van montage | Rondprofiel; (Ø 12 mm) |
Materialen | Klemcilinder: 1.4404 (roestvast staal / 316L); cilindrische schroeven: thermisch verzinkt M4 x 8; montagebeugel: 1.4301 (roestvast staal / 304) |
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|