Fibers met zender-/ontvanger combinatie
E20612
FE-11-EPA-M4/F1X0,5/2M
Fibers met zender-/ontvanger combinatie
E20612
FE-11-EPA-M4/F1X0,5/2M
- Voor inbouw op moeilijk bereikbare plaatsen
- Gebruik als zender-ontvangersysteem
- Voor het gebruik binnen klein bereik
- Lengte kan zelf worden geconfectioneerd
- Zeer kleine buigradius
Toepassingsgebied
Functieprincipe | Gescheiden zender/ontvanger systeem |
---|---|
Applicatie | Kleine buigradius |
Bereik
Bereik met fiberoptiekversterker type | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Bereik fiberoptiek [mm] | 60 |
---|
Bereik fiberoptiek [mm] | 130 |
---|
Bereik fiberoptiek [mm] | 540 |
---|
Bereik fiberoptiek [mm] | 160 |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...70 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 35 |
---|---|
Uitvoering sensorkop | recht |
Schroefdraad sensorkop | M4 |
Lengte sensorkop [mm] | 15 |
Totale lengte [mm] | 2000 |
Minimale buigradius [mm] | 10 |
Fiberstructuur | |
Kerndoorsnede [mm] | 0,5 |
Fiber-materiaal | PMMA |
Materiaal sensorkop | aluminium |
Materiaal fiber mantel | PE |
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Toebehoren (optioneel) |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|