Ethernet-verbindingskabel
E12490
VSTGN040ZDS00,5L04STGP040--S
Ethernet-verbindingskabel
E12490
VSTGN040ZDS00,5L04STGP040--S
- Voor aansluiting aan de parametriseerinterface van de sensor
- Voor de betrouwbare signaaloverdracht
- Goede elektromagnetische verdraagzaamheid dankzij afgeschermde kabel
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Afgeschermde kabel |
---|---|
Uitvoering | Ethernetkabel, D-gecodeerd |
Applicatie | Gekruiste patchkabel; Patchkabel |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...70 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67; IP 20; (M12-stekker/ RJ45 stekker) |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 73,1 |
---|---|
Materialen | TPU / PA |
Materiaal gegoten onderdeel | PA (polyamide) / TPU |
Materiaal overwerpmoer | zinkdrukgiet, vernikkeld |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting - stekker M12
Connector: 1 x M12, recht; codering: D; Behuizing: PA (polyamide); Vergrendeling: zinkdrukgiet, vernikkeld; Aandraaimoment: 0,7...0,9 Nm |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Kabel: 0,5 m, PVC, groen, Ø 6,5 mm, Afgeschermd; 2 x 2 x 0,38 mm² |
---|
Elektrische aansluiting - stekker RJ45
Connector: 1 x RJ45, recht; Behuizing: TPU |