• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Beeldverwerking / identificatie
  3. RFID
  4. RFID-compacte bouwvorm met CAN-Open-interface voor mobiele applicaties en voertuigen
  5. DTM428

RFID schrijf-/leeskop met CAN

DTM428

DTMHF GBRWCODC03

RFID schrijf-/leeskop met CAN

DTM428

DTMHF GBRWCODC03

  • ce
  • ukca
Toepassingsgebied
Type goedkeuring voor zendapparatuur USA; Canada; EU/RED; Australië; Japan; China; Taiwan; India; Singapore
Opmerking voor goedkeuring radio apparatuur
De lijst met landen, die volgens de europese radio apparatuur richtlijn 2014/53/EU van toepassing zijn staan onder "Downloads".
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 9...32 DC
Stroomopname [mA] < 50 (24 V) / < 80 (12 V)
Beschermklasse III
Zendfrequentie [MHz] 13,56
RFID standaard ISO 15693
Bereik
Afstand tot de ID-Tag [mm]
≤ 15
Interfaces
Communicatie interface CAN
CAN
Protocol CANopen
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -40...85
Opslagtemperatuur [°C] -40...85
Beschermklasse IP 67; IP 69K
Toelatingen / testen
Schokbestendigheid
EN 60068-2-27 40 g 6 ms / herhalend
EN 60068-2-27 50 g 11 ms / niet herhalend
Trillingsbestendigheid
EN 60068-2-6 10 g 10...2000 Hz
MTTF [jaren] 506
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 120,5
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Inbouwwijze bondig inbouwbaar
Afmetingen [mm] M18 x 1 / L = 58
Schroefdraadtype M18 x 1
Materialen behuizing: 1.4301 (roestvast staal / 304); actieve vlak: PPS; Kabelplug: PUR
Aandraaimoment [Nm] < 25
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
Preoperational Mode 1 x LED, groen brand
Operational Mode 1 x LED, groen knippert
fouten 1 x LED, rood knippert
TAG-communicatie 1 x LED, geel brand
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Kabel: 0,8 m