- Producten
- Beeldverwerking / identificatie
- RFID
- RFID-compacte bouwvorm met CAN-Open-interface voor mobiele applicaties en voertuigen
- DTM426
RFID schrijf-/leeskop met CAN interface en SAE J 1939 protocol
DTM426
DTMHF GBRWCJUS03
RFID schrijf-/leeskop met CAN interface en SAE J 1939 protocol
DTM426
DTMHF GBRWCJUS03
- RFID schrijf-/leeskop voor bondige inbouw
- All in one unit: antenne, verwerking en SAE J1935 interface
- Geschikt voor gebruik in mobiele machines
- Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
- Groot temperatuurbereik en hoge schok- en trillingsbestendigheid
Toepassingsgebied
Type goedkeuring voor zendapparatuur | USA; Canada; EU/RED; Australië; Japan; China; Taiwan; India; Singapore; Oekraïne | |
---|---|---|
Opmerking voor goedkeuring radio apparatuur |
|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 9...32 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 50 (24 V) / < 80 (12 V) |
Beschermklasse | III |
Zendfrequentie [MHz] | 13,56 |
RFID standaard | ISO 15693 |
Bereik
Afstand schrijf-/leeskop frontaal [mm] | 100 | |||
---|---|---|---|---|
Afstand schrijf-/leeskop zijdelings [mm] | 50 | |||
Afstand tot de ID-Tag [mm] |
|
Interfaces
Communicatie interface | CAN |
---|
Protocol | J1939 |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...85 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -40...85 |
Beschermklasse | IP 67; IP 69K |
Toelatingen / testen
Schokbestendigheid |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Trillingsbestendigheid |
|
||||
MTTF [jaren] | 475 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 144,5 |
---|---|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] | M18 x 1 / L = 70 |
Schroefdraadtype | M18 x 1 |
Materialen | behuizing: roestvast staal; actieve vlak: PPS; LED-venster: PEI |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Connector: 1 x M12; codering: A |